Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
EQ01-C04P01C08 |
EQ01-C06P01C08 |
EQ02-C06P01C10 |
EQ02-C06P02C10 |
EQ02-C08P01C10 |
EQ02-C08P02C10 |
EQ03-C10P02C12 |
EQ03-C10P03C12 |
EQ03-C10P04C12 |
EQ03-C12P02C12 |
EQ03-C12P03C12 |
EQ03-C12P04C12 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Effektiver Querschnitt, Richtung nach vorn (mm2) | Effektiver Querschnitt, Abluft (mm2) | Anschlussrohr-Außen-Ø an der Eingangsseite (φ) | Ausgang, Rohrgewinde-Nenngröße | Außendurchmesser der Ausgangsseite des angeschlossenen Rohrs (φ) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.03 € | 1 | 13 Arbeitstage | 4 | 9 | 4 | 1/8 | 8 | ||
19.02 € | 1 | 12 Arbeitstage | 6 | 9 | 6 | 1/8 | 8 | ||
20.95 € | 1 | 12 Arbeitstage | 9 | 16 | 6 | 1/8 | 10 | ||
20.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | 9 | 16 | 6 | 1/4 | 10 | ||
20.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | 12 | 16 | 8 | 1/8 | 10 | ||
20.99 € | 1 | 12 Arbeitstage | 12 | 16 | 8 | 1/4 | 10 | ||
30.69 € | 1 | 10 Arbeitstage | 24 | 34 | 10 | 1/4 | 12 | ||
30.70 € | 1 | 5 Arbeitstage | 25 | 35 | 10 | 3/8 | 12 | ||
30.73 € | 1 | 17 Arbeitstage | 27 | 37 | 10 | 1/2 | 12 | ||
30.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 34 | 12 | 1/4 | 12 | ||
30.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | 26 | 35 | 12 | 3/8 | 12 | ||
30.78 € | 1 | 5 Arbeitstage | 28 | 37 | 12 | 1/2 | 12 |
Loading...
Ausführung | Hochgeschwindigkeits-Entlüftungsventil | Haupteinheits-Material | Aluminium | Dichtungswerkstoff | NBR |
---|---|---|---|---|---|
Eingangsseite, Anschluss, Ausführung P (P1) | Kupplung mit Einfachwirkung | Ausgangseite, Anschluss, Ausführung A | Außengewinde | Ablassseite, Anschlusstyp R | Kupplung mit Einfachwirkung |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0.1::0.7 | Ausgang, Rohrleitungsgewinde-Ausführung | R |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Effektiver Querschnitt, Richtung nach vorn(mm2)
Effektiver Querschnitt, Abluft(mm2)
Anschlussrohr-Außen-Ø an der Eingangsseite(φ)
Ausgang, Rohrgewinde-Nenngröße
Außendurchmesser der Ausgangsseite des angeschlossenen Rohrs(φ)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften