Hersteller-Teilenummer: VPC15-20RS-6J
Marke: NIHON PISCO
Preis: 25.40 €
Lieferzeit: 10 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPC15-20RS-6J
Standardausführung mit langem Hub: äußeres Erscheinungsbild
VPC4-□R□ Maßzeichnung
VPC6, 8-□R□ Maßzeichnung
VPC10-□R□ Maßzeichnung
VPC15 bis 50-□R□ Maßzeichnung
Haltermodell
Federmodell: Vakuumausgang oben / VPC, Vakuumausgang horizontal / VPD
Anwendbare Größe (Pad-Größe)
Standardausführung
4 (Durchmesser 4 mm), 6 (Durchmesser 6 mm), 8 (Durchmesser 8 mm), 10 (Durchmesser 10 mm), ⌀15 (Durchmesser 15 mm), ⌀20 (Durchmesser 20 mm), ⌀25 (Durchmesser 25 mm),
⌀30 (Durchmesser 30 mm), ⌀40 (Durchmesser 40 mm), ⌀50 (Durchmesser 50 mm)
Anwendbare Größe (Kupplungsgröße)
One-Touch-Kopplung: ⌀4 (Durchmesser 4 mm), ⌀6 (Durchmesser 6 mm)
Rohrdurchmesser (Anwendungsrohrdurchmesser × Durchmesser): ⌀4 × ⌀2,5 ( Durchmesser 4 × Durchmesser 2,5 mm), ⌀6 × ⌀4 ( Durchmesser 6 × Durchmesser 4 mm)
Format | Durchmesser des Pads d | B | L1 | L2 | L3 | Hub S | String-Leistung (N) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC4-10R(5)4J | 4 | 57.2 | 4 | 27 | 17.5 | 10 | 0,6 bis 1,7 |
VPC4-15R(5)4J | 68.2 | 32 | 23.5 | 15 | 0,4 bis 1,7 | ||
VPC4-20R(5)4J | 78.2 | 37 | 28.5 | 20 | 03 bis 1,8 | ||
VPC6-10R(5)4J | 6 | 56.7 | 7 | 26.5 | 17.5 | 10 | 0,8 bis 2,7 |
VPC6-15R(5)4J | 67.7 | 31.5 | 23.5 | 15 | 0,7 bis 3,0 | ||
VPC6-20R(5)4J | 77.7 | 36.5 | 28.5 | 20 | 0,9 bis 3,4 | ||
VPC8-10R(5)4J | 8 | 55.2 | 5.5 | 25 | 17.5 | 10 | 0,8 bis 2,7 |
VPC8-15R(5)4J | 66.2 | 30 | 23.5 | 15 | 0,7 bis 3,0 | ||
VPC8-20R(5)4J | 76.2 | 35 | 28.5 | 20 | 0,9 bis 3,4 | ||
VPC10-10R(5)6J | 10 | 64.6 | 8 | 30.5 | 20 | 10 | 2,0 bis 5,2 |
VPC10-15R(5)6J | 74.6 | 35.5 | 25 | 15 | 2,0 bis 5,9 | ||
VPC10-20R(5)6J | 90.6 | 42.5 | 34 | 20 | 1,1 bis 4,8 | ||
VPC15-10R(A)(5)6J | 15 | 65.6(66.6) | 9(10) | 31.5(32.5) | 20 | 10 | 2,0 bis 5,2 |
VPC15-15R(A)(5)6J | 75.6(76.6) | 36.5(37.5) | 25 | 15 | 2,0 bis 5,9 | ||
VPC15-20R(A)(5)6J | 91.6(92.6) | 43.5(44.5) | 34 | 20 | 1,1 bis 4,8 | ||
VPC20-10R(A)(5)6J | 20 | 68.1(69.1) | 10(11) | 34(35) | 20 | 10 | 3,3 bis 10,0 |
VPC20-15R(A)(5)6J | 78.1(79.1) | 39(40) | 25 | 15 | 3,3 bis 10,4 | ||
VPC20-20R(A)(5)6J | 94.1(95.1) | 46(47) | 34 | 20 | 2,0 bis 8,7 | ||
VPC25-10R(A)(5)6J | 25 | 69.1(70.1) | 11(12) | 35(36) | 20 | 10 | 3,3 bis 10,0 |
VPC25-15R(A)(5)6J | 79.1(80.1) | 40(41) | 25 | 15 | 3,3 bis 10,4 | ||
VPC25-20R(A)(5)6J | 95.1(96.1) | 47(48) | 34 | 20 | 2,0 bis 8,7 | ||
VPC30-10R(A)(5)6J | 30 | 69.1(72.1) | 11(14) | 35(38) | 20 | 10 | 3,3 bis 10,0 |
VPC30-15R(A)(5)6J | 79.1(82.1) | 40(43) | 25 | 15 | 3,3 bis 10,4 | ||
VPC30-20R(A)(5)6J | 95.1(98.1) | 47(50) | 34 | 20 | 2,0 bis 8,7 | ||
VPC40-10R(A)(5)6J | 40 | 72.1(75.6) | 14(17.5) | 38(41.5) | 20 | 10 | 3,3 bis 10,0 |
VPC40-15R(A)(5)6J | 82.1(85.6) | 43(46.5) | 25 | 15 | 3,3 bis 10,4 | ||
VPC40-20R(A)(5)6J | 98.1(101.6) | 50(53.5) | 34 | 20 | 2,0 bis 8,7 | ||
VPC50-10R(A)(5)6J | 50 | 73.1(76.1) | 15(18) | 39(42) | 20 | 10 | 3,3 bis 10,0 |
VPC50-15R(A)(5)6J | 83.1(86.1) | 44(47) | 25 | 15 | 3,3 bis 10,4 | ||
VPC50-20R(A)(5)6J | 99.1(102.1) | 51(54) | 34 | 20 | 2,0 bis 8,7 |
Einheit: mm
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Allgemeine Form | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Kautschukgruppe, Werkstoff | Silikon-Kautschuk | Umgebungsbedingungen | Standard |
Farbe | Weiß | Außendurchmesser D(ø) | 15 | Höhe L1(mm) | 9 |
Montagewinkel | Federausführung | Federkraft(N) | 1,1 bis 4,8 | Hub(mm) | 20 |
Volle Länge B(mm) | 91.6 | Vakuumauslassrichtung | Oberseite | Schraubanschluss | M14 |
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Federabdeckung | Ohne Abdeckung | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine |
Eingebauter Filter | Keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Langhubausführung Standardausführung VPC-Schnellkopplung mit Abdeckung, die Teilenummer ist VPC15-20RS-6J.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer VPC15-20RS-6J.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften