Langhubausführung Schwammausführung VPC-Schnellkopplung ohne Abdeckung

Langhubausführung Schwammausführung VPC-Schnellkopplung ohne Abdeckung
*CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The vacuum pad can adhere to the material even if the distance between them varies.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Langhubschwamm Modell VPC One-Touch-Fitting ohne Abdeckung

Standardtabelle

CodePad AD
ø d
Tube AD
øD
BL1L2Tube
C
Hub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
Konfig. Code
VPOC10-20S[5]-3J10369.29.547.510.9201.5 to 4.9-M6
VPOC10-20S[5]-4J4
VPOC10-20S[5]-6J670.611.7
VPOC10-30S[5]-3J382.260.510.9301.1 to 4.8
VPOC10-30S[5]-4J4
VPOC10-30S[5]-6J683.611.7
VPOC10-40S[5]-3J395.273.510.9401.0 to 4.5
VPOC10-40S[5]-4J4
VPOC10-40S[5]-6J696.611.7
VPOC10-50S[5]-3J3108.286.510.9500.9 to 4.5
VPOC10-50S[5]-4J4
VPOC10-50S[5]-6J6109.611.7
VPOC15-20S[5]-3J15369.29.547.510.9201.5 to 4.9
VPOC15-20S[5]-4J4
VPOC15-20S[5]-6J670.611.7
VPOC15-30S[5]-3J382.260.510.9301.1 to 4.8
VPOC15-30S[5]-4J4
VPOC15-30S[5]-6J683.611.7
VPOC15-40S[5]-3J395.273.510.9401.0 to 4.5
VPOC15-40S[5]-4J4
VPOC15-40S[5]-6J696.611.7
VPOC15-50S[5]-3J3108.286.510.9500.9 to 4.5
VPOC15-50S[5]-4J4
VPOC15-50S[5]-6J6109.611.7
VPOC20-20S[5]-3J20375.215.553.510.9201.5 to 4.9
VPOC20-20S[5]-4J4
VPOC20-20S[5]-6J676.611.7
VPOC20-30S[5]-3J388.266.510.9301.1 to 4.8
VPOC20-30S[5]-4J4
VPOC20-30S[5]-6J689.611.7
VPOC20-40S[5]-3J3101.279.510.9401.0 to 4.5
VPOC20-40S[5]-4J4
VPOC20-40S[5]-6J6102.611.7
VPOC20-50S[5]-3J3114.292.510.9500.9 to 4.5
VPOC20-50S[5]-4J4
VPOC20-50S[5]-6J6115.611.7
VPOC25-20S[5]-3J25375.215.553.510.9201.5 to 4.9
VPOC25-20S[5]-4J4
VPOC25-20S[5]-6J676.611.7
VPOC25-30S[5]-3J388.266.510.9301.1 to 4.8
VPOC25-30S[5]-4J4
VPOC25-30S[5]-6J689.611.7
VPOC25-40S[5]-3J3101.279.510.9401.0 to 4.5
VPOC25-40S[5]-4J4
VPOC25-40S[5]-6J6102.611.7
VPOC25-50S[5]-3J3114.292.510.9500.9 to 4.5
VPOC25-50S[5]-4J4
VPOC25-50S[5]-6J6115.611.7
VPOC30-20S[5]-3J30375.215.553.510.9201.5 to 4.9
VPOC30-20S[5]-4J4
VPOC30-20S[5]-6J676.611.7
VPOC30-30S[5]-3J388.266.510.9301.1 to 4.8
VPOC30-30S[5]-4J4
VPOC30-30S[5]-6J689.611.7
VPOC30-40S[5]-3J3101.279.510.9401.0 to 4.5
VPOC30-40S[5]-4J4
VPOC30-40S[5]-6J6102.611.7
VPOC30-50S[5]-3J3114.292.510.9500.9 to 4.5
VPOC30-50S[5]-4J4
VPOC30-50S[5]-6J6115.611.7
VPOC35-20S[5]-3J35387.7286610.9201.5 to 4.9
VPOC35-20S[5]-4J4
VPOC35-20S[5]-6J689.111.7
VPOC35-30S[5]-3J3100.77910.9301.1 to 4.8
VPOC35-30S[5]-4J4
VPOC35-30S[5]-6J6102.111.7
VPOC35-40S[5]-3J3113.79210.9401.0 to 4.5
VPOC35-40S[5]-4J4
VPOC35-40S[5]-6J6115.111.7
VPOC35-50S[5]-3J3126.710510.9500.9 to 4.5
VPOC35-50S[5]-4J4
VPOC35-50S[5]-6J6128.111.7
VPOC50-20S[5]-3J50387.7286610.9201.5 to 4.9
VPOC50-20S[5]-4J4
VPOC50-20S[5]-6J689.111.7
VPOC50-30S[5]-3J3100.77910.9301.1 to 4.8
VPOC50-30S[5]-4J4
VPOC50-30S[5]-6J6102.111.7
VPOC50-40S[5]-3J3113.79210.9401.0 to 4.5
VPOC50-40S[5]-4J4
VPOC50-40S[5]-6J6115.111.7
VPOC50-50S[5]-3J3126.710510.9500.9 to 4.5
VPOC50-50S[5]-4J4
VPOC50-50S[5]-6J6128.111.7

Einheit: mm

  • * [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Informationen zum Gummi Werkstoff der Bremsbeläge finden Sie im Katalog.
  • * Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.
Teilenummer
VPOC10-30SC-6J
VPOC10-40SC-6J
VPOC10-50SC-6J
VPOC15-20SC-6J
VPOC15-30SC-6J
VPOC15-50SC-6J
VPOC20-20SC-6J
VPOC20-30SC-6J
VPOC20-50SC-6J
VPOC25-20SC-6J
VPOC25-30SC-6J
VPOC30-20SC-6J
VPOC30-30SC-6J
VPOC30-40SC-6J
VPOC30-50SC-6J
VPOC35-50SC-6J
VPOC50-20SC-6J
VPOC50-30SC-6J
VPOC50-50SC-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)

28.71 €

1 10 Arbeitstage 109.51,1 bis 4,83083.6

29.51 €

1 10 Arbeitstage 109.51,0 bis 4,54096.6

30.28 €

1 10 Arbeitstage 109.50,9 bis 4,550109.6

28.32 €

1 10 Arbeitstage 159.51,5 bis 4,92070.6

29.10 €

1 10 Arbeitstage 159.51,1 bis 4,83083.6

30.69 €

1 10 Arbeitstage 159.50,9 bis 4,550109.6

30.28 €

1 10 Arbeitstage 2015.51,5 bis 4,92076.6

31.08 €

1 10 Arbeitstage 2015.51,1 bis 4,83089.6

32.65 €

1 10 Arbeitstage 2015.50,9 bis 4,550115.6

31.08 €

1 10 Arbeitstage 2515.51,5 bis 4,92076.6

31.87 €

1 10 Arbeitstage 2515.51,1 bis 4,83089.6

32.26 €

1 10 Arbeitstage 3015.51,5 bis 4,92076.6

33.05 €

1 10 Arbeitstage 3015.51,1 bis 4,83089.6

33.83 €

1 10 Arbeitstage 3015.51,0 bis 4,540102.6

34.62 €

1 10 Arbeitstage 3015.50,9 bis 4,550115.6

56.41 €

1 10 Arbeitstage 35280,9 bis 4,550128.2

60.35 €

1 10 Arbeitstage 50281,5 bis 4,92089.2

61.14 €

1 10 Arbeitstage 50281,1 bis 4,830102.2

62.71 €

1 10 Arbeitstage 50280,9 bis 4,550128.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Schaumstoff Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Chloropren-Kautschuk (Schaumstoff) Umgebungsbedingungen Standard Farbe Schwarz
Montagewinkel Federausführung Vakuumauslassrichtung Oberseite Schraubanschluss M14
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Federabdeckung Ohne Abdeckung Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine

Technischer Support