• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Langhubausführung Schwammausführung VPD-Schlauchanschluss mit Abdeckung

Langhubausführung Schwammausführung VPD-Schlauchanschluss mit Abdeckung
*CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The vacuum pad can adhere to the material even if the distance between them varies.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Langhubschwamm Modell VPD Widerhaken-Fitting Modell mit Abdeckung
Langhubschwamm Modell VPD Widerhaken-Fitting Modell mit Abdeckung

Standardtabelle

CodePad AD
ø d
Tube ID
øD
BL1L2L3EHub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
Konfig. Code
VPD10-6S[5]-6B[9]10459.69.536.52018.567.0 to 12.6-M6
VPD10-10S[5]-6B465.642.524.5103.3 to 10.0
VPD10-15S[5]-6B475.647.52529.5153.3 to 10.4
VPD10-20S[5]-6B491.654.53436.5202.0 to 8.7
VPD15-6S[5]-6B[9]15459.69.536.52018.567.0 to 12.6
VPD15-10S[5]-6B465.642.524.5103.3 to 10.0
VPD15-15S[5]-6B475.647.52529.5153.3 to 10.4
VPD15-20S[5]-6B491.654.53436.5202.0 to 8.7
VPD20-6S[5]-6B[9]20465.615.542.52018.567.0 to 12.6
VPD20-10S[5]-6B471.648.524.5103.3 to 10.0
VPD20-15S[5]-6B481.653.52529.5153.3 to 10.4
VPD20-20S[5]-6B497.660.53436.5202.0 to 8.7
VPD25-6S[5]-6B[9]25465.615.542.52018.567.0 to 12.6
VPD25-10S[5]-6B471.648.524.5103.3 to 10.0
VPD25-15S[5]-6B481.653.52529.5153.3 to 10.4
VPD25-20S[5]-6B497.660.53436.5202.0 to 8.7
VPD30-6S[5]-6B[9]30465.615.542.52018.567.0 to 12.6
VPD30-10S[5]-6B471.648.524.5103.3 to 10.0
VPD30-15S[5]-6B481.653.52529.5153.3 to 10.4
VPD30-20S[5]-6B497.660.53436.5202.0 to 8.7
VPD35-6S[5]-6B[9]35478.128.0552018.567.0 to 12.6
VPD35-10S[5]-6B484.16124.5103.3 to 10.0
VPD35-15S[5]-6B494.1662529.5153.3 to 10.4
VPD35-20S[5]-6B4110.1733436.5202.0 to 8.7
VPD50-6S[5]-6B[9]50478.128.0552018.567.0 to 12.6
VPD50-10S[5]-6B484.16124.5103.3 to 10.0
VPD50-15S[5]-6B494.1662529.5153.3 to 10.4
VPD50-20S[5]-6B4110.1733436.5202.0 to 8.7

Einheit: mm

  • * [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Informationen zum Gummi Werkstoff der Bremsbeläge finden Sie im Katalog.
  • * [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
  • * Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,6 bis 6 Nm.
Teilenummer
VPD10-6SC-6B
VPD10-10SC-6B
VPD10-15SC-6B
VPD10-20SC-6B
VPD15-6SC-6B
VPD15-10SC-6B
VPD15-15SC-6B
VPD15-20SC-6B
VPD20-6SC-6B
VPD20-10SC-6B
VPD20-15SC-6B
VPD20-20SC-6B
VPD25-6SC-6B
VPD25-10SC-6B
VPD25-15SC-6B
VPD25-20SC-6B
VPD30-6SC-6B
VPD30-10SC-6B
VPD30-15SC-6B
VPD30-20SC-6B
VPD35-6SC-6B
VPD35-10SC-6B
VPD35-15SC-6B
VPD35-20SC-6B
VPD50-6SC-6B
VPD50-10SC-6B
VPD50-15SC-6B
VPD50-20SC-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Federabdeckung

24.62 €

1 10 Arbeitstage 109.57,0 bis 12,6659.6-

25.40 €

1 10 Arbeitstage 109.53,3 bis 10,01065.6Mit Abdeckung

26.19 €

1 10 Arbeitstage 109.53,3 bis 10,41575.6Mit Abdeckung

26.98 €

1 10 Arbeitstage 109.52,0 bis 8,72091.6Mit Abdeckung

25.01 €

1 10 Arbeitstage 159.57,0 bis 12,6659.6-

25.80 €

1 10 Arbeitstage 159.53,3 bis 10,01065.6Mit Abdeckung

26.58 €

1 10 Arbeitstage 159.53,3 bis 10,41575.6Mit Abdeckung

27.37 €

1 10 Arbeitstage 159.52,0 bis 8,72091.6Mit Abdeckung

26.98 €

1 10 Arbeitstage 2015.57,0 bis 12,6665.6-

27.76 €

1 10 Arbeitstage 2015.53,3 bis 10,01071.6Mit Abdeckung

28.56 €

1 10 Arbeitstage 2015.53,3 bis 10,41581.6Mit Abdeckung

29.35 €

1 10 Arbeitstage 2015.52,0 bis 8,72097.6Mit Abdeckung

27.76 €

1 10 Arbeitstage 2515.57,0 bis 12,6665.6-

28.56 €

1 10 Arbeitstage 2515.53,3 bis 10,01071.6Mit Abdeckung

29.35 €

1 10 Arbeitstage 2515.53,3 bis 10,41581.6Mit Abdeckung

30.13 €

1 10 Arbeitstage 2515.52,0 bis 8,72097.6Mit Abdeckung

28.94 €

1 10 Arbeitstage 3015.57,0 bis 12,6665.6-

29.74 €

1 10 Arbeitstage 3015.53,3 bis 10,01071.6Mit Abdeckung

30.53 €

1 10 Arbeitstage 3015.53,3 bis 10,41581.6Mit Abdeckung

31.31 €

1 10 Arbeitstage 3015.52,0 bis 8,72097.6Mit Abdeckung

50.73 €

1 10 Arbeitstage 35287,0 bis 12,6678.1-

51.51 €

1 10 Arbeitstage 35283,3 bis 10,01084.1Mit Abdeckung

52.30 €

1 10 Arbeitstage 35283,3 bis 10,41594.1Mit Abdeckung

53.10 €

1 10 Arbeitstage 35282,0 bis 8,720110.1Mit Abdeckung

57.03 €

1 10 Arbeitstage 50287,0 bis 12,6678.1-

57.83 €

1 10 Arbeitstage 50283,3 bis 10,01084.1Mit Abdeckung

58.62 €

1 10 Arbeitstage 50283,3 bis 10,41594.1Mit Abdeckung

59.40 €

1 10 Arbeitstage 50282,0 bis 8,720110.1Mit Abdeckung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Schaumstoff Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Chloropren-Kautschuk (Schaumstoff) Umgebungsbedingungen Standard Farbe Schwarz
Montagewinkel Federausführung Vakuumauslassrichtung Horizontal Schraubanschluss M14
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine

Technischer Support