Langhubausführung Schwammausführung VPD-Schnellkopplung ohne Abdeckung

Langhubausführung Schwammausführung VPD-Schnellkopplung ohne Abdeckung
*The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Adherence is possible even if the distance from the pad to the work is indeterminate.
· This fitting is offered in a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Langhubschwamm Modell VPD One-Touch-Fitting ohne Abdeckung

Standardtabelle

CodePad AD
d
Rohraußen-ø
øD
BL1L2E1E2Tube
C
Hub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
Konfig. Code
VPOD10-20S[5]-6J10671.19.55920.94111.7201.5 to 4.9-M6
VPOD10-30S[5]-6J84.17254301.1 to 4.8
VPOD10-40S[5]-6J97.18567401.0 to 4.5
VPOD10-50S[5]-6J110.19880500.9 to 4.5
VPOD15-20S[5]-6J1571.19.55941201.5 to 4.9
VPOD15-30S[5]-6J84.17254301.1 to 4.8
VPOD15-40S[5]-6J97.18567401.0 to 4.5
VPOD15-50S[5]-6J110.19880500.9 to 4.5
VPOD20-20S[5]-6J2077.115.56541201.5 to 4.9
VPOD20-30S[5]-6J90.17854301.1 to 4.8
VPOD20-40S[5]-6J103.19167401.0 to 4.5
VPOD20-50S[5]-6J116.110480500.9 to 4.5
VPOD25-20S[5]-6J2577.115.56541201.5 to 4.9
VPOD25-30S[5]-6J90.17854301.1 to 4.8
VPOD25-40S[5]-6J103.19167401.0 to 4.5
VPOD25-50S[5]-6J116.110480500.9 to 4.5
VPOD30-20S[5]-6J3077.115.56541201.5 to 4.9
VPOD30-30S[5]-6J90.17854301.1 to 4.8
VPOD30-40S[5]-6J103.19167401.0 to 4.5
VPOD30-50S[5]-6J116.110480500.9 to 4.5
VPOD35-20S[5]-6J3589.62877.541201.5 to 4.9
VPOD35-30S[5]-6J102.690.554301.1 to 4.8
VPOD35-40S[5]-6J115.6103.567401.0 to 4.5
VPOD35-50S[5]-6J128.6116.580500.9 to 4.5
VPOD50-20S[5]-6J5089.62877.541201.5 to 4.9
VPOD50-30S[5]-6J102.690.554301.1 to 4.8
VPOD50-40S[5]-6J115.6103.567401.0 to 4.5
VPOD50-50S[5]-6J128.6116.580500.9 to 4.5

Einheit: mm

  • * [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Informationen zum Gummi Werkstoff der Bremsbeläge finden Sie im Katalog.
  • * Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.
Teilenummer
VPOD10-50SC-6J
VPOD15-30SC-6J
VPOD20-20SC-6J
VPOD20-30SC-6J
VPOD20-40SC-6J
VPOD25-20SC-6J
VPOD25-30SC-6J
VPOD30-30SC-6J
VPOD30-40SC-6J
VPOD35-50SC-6J
VPOD50-20SC-6J
VPOD50-50SC-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)

31.08 €

1 10 Arbeitstage 109.50,9 bis 4,550110.1

29.89 €

1 10 Arbeitstage 159.51,1 bis 4,83084.1

31.08 €

1 10 Arbeitstage 2015.51,5 bis 4,92077.1

31.87 €

1 10 Arbeitstage 2015.51,1 bis 4,83090.1

32.65 €

1 10 Arbeitstage 2015.51,0 bis 4,540103.1

31.87 €

1 10 Arbeitstage 2515.51,5 bis 4,92077.1

32.65 €

1 10 Arbeitstage 2515.51,1 bis 4,83090.1

33.83 €

1 10 Arbeitstage 3015.51,1 bis 4,83090.1

34.62 €

1 10 Arbeitstage 3015.51,0 bis 4,540103.1

57.19 €

1 10 Arbeitstage 35280,9 bis 4,550128.7

61.14 €

1 10 Arbeitstage 50281,5 bis 4,92089.7

63.51 €

1 10 Arbeitstage 50280,9 bis 4,550128.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Schaumstoff Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Chloropren-Kautschuk (Schaumstoff) Umgebungsbedingungen Standard Farbe Schwarz
Montagewinkel Federausführung Vakuumauslassrichtung Horizontal Schraubanschluss M14
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Federabdeckung Ohne Abdeckung Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine

Technischer Support