Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ø d | Tube ID øD | B | L1 | L2 | E | Hub S | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPOD20-20B5-6B[7][8] | 20 | 4 | 81 | 19 | 69 | - | 20 | 1.5 to 4.9 | -M6 |
VPOD20-30B5-6B[7][8] | 94 | 82 | 54 | 30 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPOD20-40B5-6B[7][8] | 107 | 95 | 67 | 40 | 1.0 to 4.5 | ||||
VPOD20-50B5-6B[7][8] | 120 | 108 | 80 | 50 | 0.9 to 4.5 | ||||
VPOD25-20B5-6B[7][8] | 25 | 4 | 81 | 19 | 69 | 41 | 20 | 1.5 to 4.9 | |
VPOD25-30B5-6B[7][8] | 94 | 82 | 54 | 30 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPOD25-40B5-6B[7][8] | 107 | 95 | 67 | 40 | 1.0 to 4.5 | ||||
VPOD25-50B5-6B[7][8] | 120 | 108 | 80 | 50 | 0.9 to 4.5 | ||||
VPOD30-20B5-6B[7][8] | 30 | 4 | 85 | 23 | 73 | 41 | 20 | 1.5 to 4.9 | |
VPOD30-30B5-6B[7][8] | 98 | 86 | 54 | 30 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPOD30-40B5-6B[7][8] | 111 | 99 | 67 | 40 | 1.0 to 4.5 | ||||
VPOD30-50B5-6B[7][8] | 124 | 112 | 80 | 50 | 0.9 to 4.5 | ||||
VPOD40-20B5-6B | 40 | 4 | 92 | 30 | 80 | 41 | 20 | 1.5 to 4.9 | |
VPOD40-30B5-6B | 105 | 93 | 54 | 30 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPOD40-40B5-6B | 118 | 106 | 67 | 40 | 1.0 to 4.5 | ||||
VPOD40-50B5-6B | 131 | 119 | 80 | 50 | 0.9 to 4.5 | ||||
VPOD50-20B5-6B | 50 | 4 | 94 | 32 | 82 | 41 | 20 | 1.5 to 4.9 | |
VPOD50-30B5-6B | 107 | 95 | 54 | 30 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPOD50-40B5-6B | 120 | 108 | 67 | 40 | 1.0 to 4.5 | ||||
VPOD50-50B5-6B | 133 | 121 | 80 | 50 | 0.9 to 4.5 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - Q" für markierungsfreie Harzbefestigung.
* Addieren Sie zusätzliche Längen unten zum Maß (b) in der obigen Tabelle für die Maße einschließlich einer Harzbefestigung.
Pad-Außendurchmesser (mm) | ø10 | ø15 | ø20 | ø25 | ø30 |
---|---|---|---|---|---|
Länge hinzugefügt zu Maß (b) (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 |
* [8] Ersetzt durch Materialcode für Code. Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 19 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 80.7 | ||
28.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 19 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 80.7 | ||
26.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 19 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 93.7 | ||
28.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 19 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 93.7 | ||
27.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 19 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 106.7 | ||
29.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 19 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 106.7 | ||
28.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 19 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 119.7 | ||
30.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 19 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 119.7 | ||
26.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 30 | 23 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 84.7 | ||
28.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 30 | 23 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 84.7 | ||
27.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 30 | 23 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 97.7 | ||
29.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 30 | 23 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 97.7 | ||
28.01 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 30 | 23 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 110.7 | ||
29.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 30 | 23 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 110.7 | ||
28.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 30 | 23 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 123.7 | ||
30.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 30 | 23 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 123.7 | ||
28.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 40 | 30 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 91.7 | ||
30.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 40 | 30 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 91.7 | ||
29.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 40 | 30 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 104.7 | ||
31.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 40 | 30 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 104.7 | ||
29.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 40 | 30 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 117.7 | ||
32.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 40 | 30 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 117.7 | ||
30.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 40 | 30 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 130.7 | ||
33.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 40 | 30 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 130.7 | ||
29.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 50 | 32 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 93.7 | ||
32.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 50 | 32 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 93.7 | ||
30.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 50 | 32 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 106.7 | ||
33.38 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 50 | 32 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 106.7 | ||
31.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 50 | 32 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 119.7 | ||
34.16 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 50 | 32 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 119.7 | ||
32.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 50 | 32 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 132.7 | ||
34.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 50 | 32 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 132.7 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Faltenbälge | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Montagewinkel | Federausführung |
Vakuumauslassrichtung | Horizontal | Schraubanschluss | M14 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 |
Federabdeckung | Ohne Abdeckung | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Hub(mm)
Volle Länge B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften