Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ø d | Tube ID øD | B | L1 | L2 | Hub S | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC10-6Q[5]-6B[9] | 10 | 4 | 62.1 | 32 | 20 | 6 | 4.0 to 7.1 | -M4 |
VPC10-10Q[5]-6B | 66.6 | 36.5 | 10 | 2.0 to 5.2 | ||||
VPC10-10Q[5]-6B | 76.6 | 41.5 | 25 | 15 | 2.0 to 5.9 | |||
VPC10-20Q[5]-6B | 92.6 | 48.5 | 34 | 20 | 1.1 to 4.8 | |||
VPC20-6Q[5]-6B[9] | 20 | 62 | 31.9 | 20 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | |
VPC20-10Q[5]-6B | 68 | 37.9 | 10 | 3.3 to 10.0 | ||||
VPC20-15Q[5]-6B | 78 | 42.9 | 25 | 15 | 3.3 to 10.4 | |||
VPC20-20Q[5]-6B | 94 | 49.9 | 34 | 20 | 2.0 to 8.7 | |||
VPC30-6Q[5]-6B[9] | 30 | 62 | 31.9 | 20 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | |
VPC30-10Q[5]-6B | 68 | 37.9 | 10 | 3.3 to 10.0 | ||||
VPC30-15Q[5]-6B | 78 | 42.9 | 25 | 15 | 3.3 to 10.4 | |||
VPC30-20Q[5]-6B | 94 | 49.9 | 34 | 20 | 2.0 to 8.7 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Materialcode . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.
Teilenummer
|
---|
VPC10-6QK-6B |
VPC10-10QK-6B |
VPC10-10QM-6B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kunstharzgruppe, Material | Farbe | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | Federabdeckung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60.50 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | - | 5.3 | 4,0 bis 7,1 | 7 | 62.1 | - | ||
61.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | [PEEK] PEEK | - | 14 | 2,0 bis 5,2 | 10 | 66.6 | Mit Abdeckung | ||
58.92 € | 1 | 10 Arbeitstage | POM | [Weiß] Weiß | 14 | 2,0 bis 5,2 | 10 | 66.6 | Mit Abdeckung |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Vermeidung von Adsorptionsspuren | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kunstharz | Umgebungsbedingungen | Standard | Außendurchmesser D(ø) | 10 |
Montagewinkel | Federausführung | Vakuumauslassrichtung | Oberseite | Schraubanschluss | M14 |
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Schwenkwinkel | 16° |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kunstharzgruppe, Material
Farbe
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Hub(mm)
Volle Länge B(mm)
Federabdeckung
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften