Langhubausführung absorptionsgeschützt mit VPD-Schnellkopplung mit Abdeckung

Langhubausführung absorptionsgeschützt mit VPD-Schnellkopplung mit Abdeckung
*The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· Adherence is possible even if the distance from the pad to the work is indeterminate.
· We offer this fitting in a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

One-Touch- Bauform der Aufnahme Langhub-Saugmarken-Verhinderung Modell VPD mit Abdeckung
One-Touch- Bauform der Aufnahme Langhub-Saugmarken-Verhinderung Modell VPD mit Abdeckung

Standardtabelle

CodePad AD
ø d
Tube AD
øD
BL1L2E1E2Tube
C
Hub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPD10-6Q[5]-6J[9]10664.1412019.918.511.764.0 to 7.1-M4
VPD10-10Q[5]-6J69.14625102.0 to 5.2
VPD10-15Q[5]-6J79.1512530152.0 to 5.9
VPD10-20Q[5]-6J95.1583437201.1 to 4.8
VPD20-6Q[5]-6J[9]206440.92018.567.0 to 12.6-M6
VPD20-10Q[5]-6J7046.924.5103.3 to 10.0
VPD20-15Q[5]-6J8051.92529.5153.3 to 10.4
VPD20-20Q[5]-6J9658.93436.5202.0 to 8.7
VPD30-6Q[5]-6J[9]306440.92018.567.0 to 12.6-M6
VPD30-10Q[5]-6J7046.924.5103.3 to 10.0
VPD30-15Q[5]-6J8051.92529.5153.3 to 10.4
VPD30-20Q[5]-6J9658.93436.5202.0 to 8.7

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Materialcode . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPD10-6QK-6J
VPD10-6QKE-6J
VPD10-6QM-6J
VPD10-10QK-6J
VPD10-10QKE-6J
VPD10-10QM-6J
VPD10-15QK-6J
VPD10-15QKE-6J
VPD10-15QM-6J
VPD10-20QK-6J
VPD10-20QKE-6J
VPD10-20QM-6J
VPD20-6QK-6J
VPD20-6QKE-6J
VPD20-6QM-6J
VPD20-10QK-6J
VPD20-10QKE-6J
VPD20-10QM-6J
VPD20-15QK-6J
VPD20-15QKE-6J
VPD20-15QM-6J
VPD20-20QK-6J
VPD20-20QKE-6J
VPD20-20QM-6J
VPD30-6QK-6J
VPD30-6QKE-6J
VPD30-6QM-6J
VPD30-10QK-6J
VPD30-10QKE-6J
VPD30-10QM-6J
VPD30-15QK-6J
VPD30-15QKE-6J
VPD30-15QM-6J
VPD30-20QK-6J
VPD30-20QKE-6J
VPD30-20QM-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kunstharzgruppe, Material Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Federabdeckung

63.03 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-105.34,0 bis 7,1764.1-

70.92 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz105.34,0 bis 7,1764.1-

60.66 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß105.34,0 bis 7,1764.1-

63.82 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-10142,0 bis 5,21069.1Mit Abdeckung

71.69 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz10142,0 bis 5,21069.1Mit Abdeckung

61.44 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß10142,0 bis 5,21069.1Mit Abdeckung

64.60 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-10142,0 bis 5,91579.1Mit Abdeckung

72.49 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz10142,0 bis 5,91579.1Mit Abdeckung

62.23 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß10142,0 bis 5,91579.1Mit Abdeckung

65.39 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-10141,1 bis 4,82095.1Mit Abdeckung

73.28 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz10141,1 bis 4,82095.1Mit Abdeckung

63.03 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß10141,1 bis 4,82095.1Mit Abdeckung

75.65 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-205.37,0 bis 12,6764-

87.47 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz205.37,0 bis 12,6764-

69.33 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß205.37,0 bis 12,6764-

76.44 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-2013.93,3 bis 10,01070Mit Abdeckung

88.27 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz2013.93,3 bis 10,01070Mit Abdeckung

70.12 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß2013.93,3 bis 10,01070Mit Abdeckung

77.22 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-2013.93,3 bis 10,41580Mit Abdeckung

89.04 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz2013.93,3 bis 10,41580Mit Abdeckung

70.92 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß2013.93,3 bis 10,41580Mit Abdeckung

78.01 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-2013.92,0 bis 8,72096Mit Abdeckung

89.84 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz2013.92,0 bis 8,72096Mit Abdeckung

71.69 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß2013.92,0 bis 8,72096Mit Abdeckung

87.47 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-305.37,0 bis 12,6764-

103.25 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz305.37,0 bis 12,6764-

77.22 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß305.37,0 bis 12,6764-

88.27 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-3013.93,3 bis 10,01070Mit Abdeckung

104.05 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz3013.93,3 bis 10,01070Mit Abdeckung

78.01 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß3013.93,3 bis 10,01070Mit Abdeckung

89.04 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-3013.93,3 bis 10,41580Mit Abdeckung

104.82 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz3013.93,3 bis 10,41580Mit Abdeckung

78.80 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß3013.93,3 bis 10,41580Mit Abdeckung

89.84 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] PEEKStandard-3013.92,0 bis 8,72096Mit Abdeckung

105.62 €

1 10 Arbeitstage [PEEK] Leitfähiges PEEKStandard / Antistatische DiffusionSchwarz3013.92,0 bis 8,72096Mit Abdeckung

79.58 €

1 10 Arbeitstage POMStandard[Weiß] Weiß3013.92,0 bis 8,72096Mit Abdeckung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Vermeidung von Adsorptionsspuren Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kunstharz Montagewinkel Federausführung Vakuumauslassrichtung Horizontal
Schraubanschluss M14 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine Schwenkwinkel 16°

Technischer Support