Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ø d | Tube AD øD | B | L1 | L2 | Tube C | Hub S | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPOC20-20K[5]-6J | 20 | 6 | 71.1 | 10 | 48 | 12 | 20 | 1.5 to 4.9 | -M6 |
VPOC20-30K[5]-6J | 84.1 | 61 | 30 | 1.1 to 4.8 | |||||
VPOC20-40K[5]-6J | 97.1 | 74 | 40 | 1.0 to 4.5 | |||||
VPOC20-50K[5]-6J | 110.1 | 87 | 50 | 0.9 to 4.5 | |||||
VPOC30-20K[5]-6J | 30 | 73.1 | 12 | 50 | 20 | 1.5 to 4.9 | |||
VPOC30-30K[5]-6J | 86.1 | 63 | 30 | 1.1 to 4.8 | |||||
VPOC30-40K[5]-6J | 99.1 | 76 | 40 | 1.0 to 4.5 | |||||
VPOC30-50K[5]-6J | 112.1 | 89 | 50 | 0.9 to 4.5 | |||||
VPOC40-20K[5]-6J | 40 | 77.1 | 16 | 54 | 20 | 1.5 to 4.9 | |||
VPOC40-30K[5]-6J | 90.1 | 67 | 30 | 1.1 to 4.8 | |||||
VPOC40-40K[5]-6J | 103.1 | 80 | 40 | 1.0 to 4.5 | |||||
VPOC40-50K[5]-6J | 116.1 | 93 | 50 | 0.9 to 4.5 | |||||
VPOC50-20K[5]-6J | 50 | 78.1 | 17 | 55 | 20 | 1.5 to 4.9 | |||
VPOC50-30K[5]-6J | 91.1 | 68 | 30 | 1.1 to 4.8 | |||||
VPOC50-40K[5]-6J | 104.1 | 81 | 40 | 1.0 to 4.5 | |||||
VPOC50-50K[5]-6J | 117.1 | 94 | 50 | 0.9 to 4.5 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Hub (mm) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.80 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 10 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 71.2 | ||
26.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 10 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 84.2 | ||
27.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 10 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 97.2 | ||
28.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 10 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 110.2 | ||
26.19 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 12 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 73.2 | ||
26.98 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 12 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 86.2 | ||
27.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 12 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 99.2 | ||
28.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 12 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 112.2 | ||
27.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 16 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 77.2 | ||
28.56 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 16 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 90.2 | ||
29.35 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 16 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 103.2 | ||
30.13 € | 1 | 10 Arbeitstage | 40 | 16 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 116.2 | ||
30.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 17 | 1,5 bis 4,9 | 20 | 78.2 | ||
30.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 17 | 1,1 bis 4,8 | 30 | 91.2 | ||
31.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 17 | 1,0 bis 4,5 | 40 | 104.2 | ||
31.95 € | 1 | 10 Arbeitstage | 50 | 17 | 0,9 bis 4,5 | 50 | 117.2 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Rutschhemmend | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Kautschukgruppe, Werkstoff | Ölbeständig NBR | Umgebungsbedingungen | Standard / Ölbeständig |
Farbe | Schwarz | Montagewinkel | Federausführung | Vakuumauslassrichtung | Oberseite |
Schraubanschluss | M14 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Federabdeckung | Ohne Abdeckung |
Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Hub(mm)
Volle Länge B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften