Langhubausführung Antirutschausführung VPD-Schlauchanschluss mit Abdeckung

Langhubausführung Antirutschausführung VPD-Schlauchanschluss mit Abdeckung
*CAD data for this series is being revised. Data will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Adhesion supported even when the distance from pad to work has not been determined.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Langhub, rutschende Ausführung, VPD, Anschlussart mit Bauform der Aufnahme, mit Abdeckung
Langhub, rutschende Ausführung, VPD, Anschlussart mit Bauform der Aufnahme, mit Abdeckung

Standardtabelle

CodePad AD
ø d
Tube ID
øD
BL1L2L3EHub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPD10-6K[5]-6B[9]10458.18.0352018.564.0 to 7.1-M4
VPD10-10K[5]-6B63.18.04025102.0 to 5.2
VPD10-15K[5]-6B73.18.0452530152.0 to 5.9
VPD10-20K[5]-6B89.18.0523437201.1 to 4.8
VPD20-6K[5]-6B[9]2060.110372018.567.0 to 12.6-M6
VPD20-10K[5]-6B66.1104324.5103.3 to 10.0
VPD20-15K[5]-6B76.110482529.5153.3 to 10.4
VPD20-20K[5]-6B92.110553436.5202.0 to 8.7
VPD30-6K[5]-6B[9]3062.112392018.567.0 to 12.6-M6
VPD30-10K[5]-6B68.1124524.5103.3 to 10.0
VPD30-15K[5]-6B78.112502529.5153.3 to 10.4
VPD30-20K[5]-6B94.112573436.5202.0 to 8.7
VPD40-6K[5]-6B[9]4066.116432018.567.0 to 12.6-M6
VPD40-10K[5]-6B72.1164924.5103.3 to 10.0
VPD40-15K[5]-6B82.116542529.5153.3 to 10.4
VPD40-20K[5]-6B98.116613436.5202.0 to 8.7

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material NH und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPD10-6KNH-6B
VPD10-10KNH-6B
VPD10-15KNH-6B
VPD10-20KNH-6B
VPD20-6KNH-6B
VPD20-10KNH-6B
VPD20-15KNH-6B
VPD20-20KNH-6B
VPD30-6KNH-6B
VPD30-10KNH-6B
VPD30-15KNH-6B
VPD30-20KNH-6B
VPD40-6KNH-6B
VPD40-10KNH-6B
VPD40-15KNH-6B
VPD40-20KNH-6B
VPD50-6KNH-6B
VPD50-10KNH-6B
VPD50-15KNH-6B
VPD50-20KNH-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Hub
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Federabdeckung

20.51 €

1 10 Arbeitstage 1084,0 bis 7,1658.1-

21.30 €

1 10 Arbeitstage 1082,0 bis 5,21063.1Mit Abdeckung

22.10 €

1 10 Arbeitstage 1082,0 bis 5,91573.1Mit Abdeckung

22.88 €

1 10 Arbeitstage 1081,1 bis 4,82089.1Mit Abdeckung

22.49 €

1 10 Arbeitstage 20107,0 bis 12,6660.1-

23.28 €

1 10 Arbeitstage 20103,3 bis 10,01066.1Mit Abdeckung

24.06 €

1 10 Arbeitstage 20103,3 bis 10,41576.1Mit Abdeckung

24.85 €

1 10 Arbeitstage 20102,0 bis 8,72092.1Mit Abdeckung

22.88 €

1 10 Arbeitstage 30127,0 bis 12,6662.1-

23.67 €

1 10 Arbeitstage 30123,3 bis 10,01068.1Mit Abdeckung

24.46 €

1 10 Arbeitstage 30123,3 bis 10,41578.1Mit Abdeckung

25.24 €

1 10 Arbeitstage 30122,0 bis 8,72094.1Mit Abdeckung

24.46 €

1 10 Arbeitstage 40167,0 bis 12,6666.1-

25.24 €

1 10 Arbeitstage 40163,3 bis 10,01072.1Mit Abdeckung

26.03 €

1 10 Arbeitstage 40163,3 bis 10,41582.1Mit Abdeckung

26.83 €

1 10 Arbeitstage 40162,0 bis 8,72098.1Mit Abdeckung

26.28 €

1 10 Arbeitstage 50177,0 bis 12,6667.1-

27.06 €

1 10 Arbeitstage 50173,3 bis 10,01073.1Mit Abdeckung

27.86 €

1 10 Arbeitstage 50173,3 bis 10,41583.1Mit Abdeckung

28.65 €

1 10 Arbeitstage 50172,0 bis 8,72099.1Mit Abdeckung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Rutschhemmend Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Kautschukgruppe, Werkstoff Ölbeständig NBR Umgebungsbedingungen Standard / Ölbeständig
Farbe Schwarz Montagewinkel Federausführung Vakuumauslassrichtung Horizontal
Schraubanschluss M14 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine

Technischer Support