• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Saugnapf Weiches Modell VPB-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf Weiches Modell VPB-Schnellkopplungsmodell
Optimal for removing molded parts and transporting easily scratched workpieces. *CAD data is now being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere plastic molded parts, leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, making it possible to save space.
· As with the conventional version, you can change the pad section without removing the holder from the equipment.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD and VPHE types) with vacuum inlet on both sides

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, weicher Modell, VPB, Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf, weicher Modell, VPB, Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
ø d
Tube AD
øD
BLETube
C
Anschluss
konfig. Code
VPB4L[5]-6J[9]4642.312.219.911.7-M4
VPB6L[5]-6J[9]6
VPB8L[5]-6J[9]8
VPB10L[5]-6J[9]1044.114
VPB15L[5]-6J[9]15
VPB20L[5]-6J[9]204515-M6
VPB30L[5]-6J[9]30
VPB40L[5]-6J[9]40

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPB4LFS-6J
VPB4LN-6J
VPB4LS-6J
VPB4LSE-6J
VPB6LFS-6J
VPB6LN-6J
VPB6LS-6J
VPB6LSE-6J
VPB8LFS-6J
VPB8LN-6J
VPB8LS-6J
VPB8LSE-6J
VPB10LFS6J
VPB10LFS-6J
VPB10LN-6J
VPB10LS-6J
VPB10LSE-6J
VPB15LFS-6J
VPB15LN-6J
VPB15LS-6J
VPB15LSE-6J
VPB20LFS-6J
VPB20LN-6J
VPB20LS-6J
VPB20LSE-6J
VPB30LFS-6J
VPB30LN-6J
VPB30LS-6J
VPB40LFS-6J
VPB40LN-6J
VPB40LS-6J
VPB40LSE-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Montagewinkel Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Ventil mit Volumenstrombegrenzer Eingebauter Filter

16.48 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa412.2Feststehend42.3M6 × 1KeineKeine

9.79 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz412.2Feststehend42.3M6 × 1KeineKeine

10.97 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß412.2Feststehend42.3M6 × 1KeineKeine

10.97 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz412.2Feststehend42.3M6 × 1KeineKeine

16.48 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa612.2Feststehend42.3M6 × 1KeineKeine

9.79 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz612.2Feststehend42.3M6 × 1KeineKeine

10.97 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß612.2Feststehend42.3M6 × 1KeineKeine

10.97 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz612.2Feststehend42.3M6 × 1KeineKeine

17.12 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa812.2Feststehend42.3M6 × 1KeineKeine

9.79 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz812.2Feststehend42.3M6 × 1KeineKeine

10.97 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß812.2Feststehend42.3M6 × 1KeineKeine

10.97 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz812.2Feststehend42.3M6 × 1KeineKeine

16.42 €

1 5 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa1014Vorgefertigt44.1M6×1OhneOhne

17.12 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa1014Feststehend44.1M6 × 1KeineKeine

9.79 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1014Feststehend44.1M6 × 1KeineKeine

10.97 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1014Feststehend44.1M6 × 1KeineKeine

10.97 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1014Feststehend44.1M6 × 1KeineKeine

18.85 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa1514Feststehend44.1M6 × 1KeineKeine

10.18 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz1514Feststehend44.1M6 × 1KeineKeine

11.36 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß1514Feststehend44.1M6 × 1KeineKeine

11.36 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz1514Feststehend44.1M6 × 1KeineKeine

18.85 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa2015Feststehend45.1M6 × 1KeineKeine

10.18 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz2015Feststehend45.1M6 × 1KeineKeine

11.36 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß2015Feststehend45.1M6 × 1KeineKeine

12.54 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz2015Feststehend45.1M6 × 1KeineKeine

19.64 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa3015Feststehend45.1M6 × 1KeineKeine

10.57 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz3015Feststehend45.1M6 × 1KeineKeine

11.75 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß3015Feststehend45.1M6 × 1KeineKeine

21.21 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa4015Feststehend45.1M6 × 1KeineKeine

10.97 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz4015Feststehend45.1M6 × 1KeineKeine

12.93 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß4015Feststehend45.1M6 × 1KeineKeine

16.48 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz4015Feststehend45.1M6 × 1KeineKeine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weich Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Vakuumauslassrichtung Horizontal Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support