Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ø d | Tube ID øD | B | L1 | L2 | L3 | Hub S | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPC4-6L[5]-6B[9] | 4 | 4 | 62.4 | 12.2 | 32.3 | 20 | 6 | 4.0 to 7.1 | -M4 |
VPC4-10L[5]-6B | 66.9 | 36.8 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||
VPC4-15L[5]-6B | 76.9 | 41.8 | 25 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||
VPC4-20L[5]-6B | 92.9 | 48.8 | 34 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPC6-6L[5]-6B[9] | 6 | 62.4 | 32.3 | 20 | 6 | 4.0 to 7.1 | |||
VPC6-10L[5]-6B | 66.9 | 36.8 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||
VPC6-15L[5]-6B | 76.9 | 41.8 | 25 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||
VPC6-20L[5]-6B | 92.9 | 48.8 | 34 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPC8-6L[5]-6B[9] | 8 | 62.4 | 32.3 | 20 | 6 | 4.0 to 7.1 | |||
VPC8-10L[5]-6B | 66.9 | 36.8 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||
VPC8-15L[5]-6B | 76.9 | 41.8 | 25 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||
VPC8-20L[5]-6B | 92.9 | 48.8 | 34 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPC10-6L[5]-6B[9] | 10 | 64.2 | 14 | 34.1 | 20 | 6 | 4.0 to 7.1 | ||
VPC10-10L[5]-6B | 68.7 | 38.6 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||
VPC10-15L[5]-6B | 78.7 | 43.6 | 25 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||
VPC10-20L[5]-6B | 94.7 | 50.6 | 34 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPC15-6L[5]-6B[9] | 15 | 64.2 | 34.1 | 20 | 6 | 4.0 to 7.1 | |||
VPC15-10L[5]-6B | 68.7 | 38.6 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||
VPC15-15L[5]-6B | 78.7 | 43.6 | 25 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||
VPC15-20L[5]-6B | 94.7 | 50.6 | 34 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPC20-6L[5]-6B[9] | 20 | 65.1 | 15 | 35 | 20 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | |
VPC20-10L[5]-6B | 71.1 | 41 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPC20-15L[5]-6B | 81.1 | 46 | 25 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPC20-20L[5]-6B | 97.1 | 53 | 34 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||
VPC30-6L[5]-6B[9] | 30 | 65.1 | 35 | 20 | 6 | 7.0 to 12.6 | |||
VPC30-10L[5]-6B | 71.1 | 41 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPC30-15L[5]-6B | 81.1 | 46 | 25 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPC30-20L[5]-6B | 97.1 | 53 | 34 | 20 | 2.0 to 8.7 | ||||
VPC40-6L[5]-6B[9] | 40 | 65.1 | 35 | 20 | 6 | 7.0 to 12.6 | |||
VPC40-10L[5]-6B | 71.1 | 41 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPC40-15L[5]-6B | 81.1 | 46 | 25 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPC40-20L[5]-6B | 97.1 | 53 | 34 | 20 | 2.0 to 8.7 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 4 | 12.2 | 4,0 bis 7,1 | 62.4 | ||
19.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 4 | 12.2 | 4,0 bis 7,1 | 62.4 | ||
21.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 4 | 12.2 | 4,0 bis 7,1 | 62.4 | ||
21.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 4 | 12.2 | 4,0 bis 7,1 | 62.4 | ||
26.58 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 6 | 12.2 | 4,0 bis 7,1 | 62.4 | ||
19.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 6 | 12.2 | 4,0 bis 7,1 | 62.4 | ||
21.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 6 | 12.2 | 4,0 bis 7,1 | 62.4 | ||
21.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 6 | 12.2 | 4,0 bis 7,1 | 62.4 | ||
27.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 8 | 12.2 | 4,0 bis 7,1 | 62.4 | ||
19.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 8 | 12.2 | 4,0 bis 7,1 | 62.4 | ||
21.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 8 | 12.2 | 4,0 bis 7,1 | 62.4 | ||
21.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 8 | 12.2 | 4,0 bis 7,1 | 62.4 | ||
27.22 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 10 | 14 | 4,0 bis 7,1 | 64.2 | ||
19.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 14 | 4,0 bis 7,1 | 64.2 | ||
21.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 14 | 4,0 bis 7,1 | 64.2 | ||
21.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 14 | 4,0 bis 7,1 | 64.2 | ||
28.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 15 | 14 | 4,0 bis 7,1 | 64.2 | ||
20.28 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 15 | 14 | 4,0 bis 7,1 | 64.2 | ||
21.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 15 | 14 | 4,0 bis 7,1 | 64.2 | ||
21.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 15 | 14 | 4,0 bis 7,1 | 64.2 | ||
29.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 20 | 15 | 7,0 bis 12,6 | 65.2 | ||
21.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 15 | 7,0 bis 12,6 | 65.2 | ||
22.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 15 | 7,0 bis 12,6 | 65.2 | ||
23.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 15 | 7,0 bis 12,6 | 65.2 | ||
30.53 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 30 | 15 | 7,0 bis 12,6 | 65.2 | ||
21.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 30 | 15 | 7,0 bis 12,6 | 65.2 | ||
22.64 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 15 | 7,0 bis 12,6 | 65.2 | ||
24.21 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 15 | 7,0 bis 12,6 | 65.2 | ||
32.10 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 40 | 15 | 7,0 bis 12,6 | 65.2 | ||
21.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 40 | 15 | 7,0 bis 12,6 | 65.2 | ||
23.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 40 | 15 | 7,0 bis 12,6 | 65.2 | ||
27.37 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 40 | 15 | 7,0 bis 12,6 | 65.2 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Weich | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Montagewinkel | Federausführung | Hub(mm) | 6 |
Vakuumauslassrichtung | Oberseite | Schraubanschluss | M14 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 |
Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Volle Länge B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften