• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Saugnapf Weiches Modell VPD Schlauchanschluss

Saugnapf Weiches Modell VPD Schlauchanschluss
Optimal for removing molded parts and transporting easily scratched materials. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere plastic molded parts while leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD and VPHE types) with vacuum inlet on both sides.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, weicher Modell, VPD, Anschlussmodell mit Bauform der Aufnahme
Saugnapf, weicher Modell, VPD, Anschlussmodell mit Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
ø d
Tube ID
øD
BL1L2L3EHub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPD4-6L[5]-6B[9]4464.412.241.32018.564.0 to 7.1-M4
VPD4-10L[5]-6B69.446.325102.0 to 5.2
VPD4-15L[5]-6B79.451.32530152.0 to 5.9
VPD4-20L[5]-6B95.458.33437201.1 to 4.8
VPD6-6L[5]-6B[9]664.441.32018.564.0 to 7.1
VPD6-10L[5]-6B69.446.325102.0 to 5.2
VPD6-15L[5]-6B79.451.32530152.0 to 5.9
VPD6-20L[5]-6B95.458.33437201.1 to 4.8
VPD8-6L[5]-6B[9]864.441.32018.564.0 to 7.1
VPD8-10L[5]-6B69.446.325102.0 to 5.2
VPD8-15L[5]-6B79.451.32530152.0 to 5.9
VPD8-20L[5]-6B95.458.33437201.1 to 4.8
VPD10-6L[5]-6B[9]1066.21443.12018.564.0 to 7.1
VPD10-10L[5]-6B71.248.125102.0 to 5.2
VPD10-15L[5]-6B81.253.12530152.0 to 5.9
VPD10-20L[5]-6B97.260.13437201.1 to 4.8
VPD15-6L[5]-6B[9]1566.243.12018.564.0 to 7.1
VPD15-10L[5]-6B71.248.125102.0 to 5.2
VPD15-15L[5]-6B81.253.12530152.0 to 5.9
VPD15-20L[5]-6B97.260.13437201.1 to 4.8
VPD20-6L[5]-6B[9]2067.115442018.567.0 to 12.6-M6
VPD20-10L[5]-6B73.15024.5103.3 to 10.0
VPD20-15L[5]-6B83.1552529.5153.3 to 10.4
VPD20-20L[5]-6B99.1623436.5202.0 to 8.7
VPD30-6L[5]-6B[9]3067.1442018.567.0 to 12.6
VPD30-10L[5]-6B73.15024.5103.3 to 10.0
VPD30-15L[5]-6B83.1552529.5153.3 to 10.4
VPD30-20L[5]-6B99.1623436.5202.0 to 8.7
VPD40-6L[5]-6B[9]4067.1442018.567.0 to 12.6
VPD40-10L[5]-6B73.15024.5103.3 to 10.0
VPD40-15L[5]-6B83.1552529.5153.3 to 10.4
VPD40-20L[5]-6B99.1623436.5202.0 to 8.7

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPD4-6LFS-6B
VPD4-6LN-6B
VPD4-6LS-6B
VPD4-6LSE-6B
VPD6-6LFS-6B
VPD6-6LN-6B
VPD6-6LS-6B
VPD6-6LSE-6B
VPD8-6LFS-6B
VPD8-6LN-6B
VPD8-6LS-6B
VPD8-6LSE-6B
VPD10-6LFS-6B
VPD10-6LN-6B
VPD10-6LS-6B
VPD10-6LSE-6B
VPD15-6LFS-6B
VPD15-6LN-6B
VPD15-6LS-6B
VPD15-6LSE-6B
VPD20-6LFS-6B
VPD20-6LN-6B
VPD20-6LS-6B
VPD20-6LSE-6B
VPD30-6LFS-6B
VPD30-6LN-6B
VPD30-6LS-6B
VPD30-6LSE-6B
VPD40-6LFS-6B
VPD40-6LN-6B
VPD40-6LS-6B
VPD40-6LSE-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Volle Länge B
(mm)

27.37 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa412.24,0 bis 7,164.4

20.67 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz412.24,0 bis 7,164.4

21.85 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß412.24,0 bis 7,164.4

21.85 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz412.24,0 bis 7,164.4

27.37 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa612.24,0 bis 7,164.4

20.67 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz612.24,0 bis 7,164.4

21.85 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß612.24,0 bis 7,164.4

21.85 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz612.24,0 bis 7,164.4

28.01 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa812.24,0 bis 7,164.4

20.67 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz812.24,0 bis 7,164.4

21.85 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß812.24,0 bis 7,164.4

21.85 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz812.24,0 bis 7,164.4

28.01 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa10144,0 bis 7,166.2

20.67 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz10144,0 bis 7,166.2

21.85 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß10144,0 bis 7,166.2

21.85 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz10144,0 bis 7,166.2

29.74 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa15144,0 bis 7,166.2

21.07 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz15144,0 bis 7,166.2

22.25 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß15144,0 bis 7,166.2

22.25 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz15144,0 bis 7,166.2

30.53 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa20157,0 bis 12,667.2

21.85 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz20157,0 bis 12,667.2

23.03 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß20157,0 bis 12,667.2

24.21 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz20157,0 bis 12,667.2

31.31 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa30157,0 bis 12,667.2

22.25 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz30157,0 bis 12,667.2

23.44 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß30157,0 bis 12,667.2

25.01 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz30157,0 bis 12,667.2

32.90 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa40157,0 bis 12,667.2

22.64 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz40157,0 bis 12,667.2

24.62 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß40157,0 bis 12,667.2

28.17 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz40157,0 bis 12,667.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weich Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Federausführung Hub(mm) 6
Vakuumauslassrichtung Horizontal Schraubanschluss M14 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6
Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine

Technischer Support