Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ø d | Tube ID øD | B | L1 | L2 | E | C | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPHDW4-5L[5]-4B[9] | 4 | 2.5 | 44.7 | 12.2 | 34.4 | 15.9 | 7 | 1.6 to 2.9 | -T15 |
VPHDW4-5L[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPHDW6-5L[5]-4B[9] | 6 | 2.5 | |||||||
VPHDW6-5L[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPHDW8-5L[5]-4B[9] | 8 | 2.5 | |||||||
VPHDW8-5L[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPHDW10-5L[5]-4B[9] | 10 | 2.5 | 46.5 | 14 | 36.2 | ||||
VPHDW10-5L[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPHDW15-5L[5]-4B[9] | 15 | 2.5 | |||||||
VPHDW15-5L[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPHDW20-5L[5]-4B[9] | 20 | 2.5 | 47.5 | 15 | 37.2 | -T40 | |||
VPHDW20-5L[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPHDW30-5L[5]-4B[9] | 30 | 2.5 | |||||||
VPHDW30-5L[5]-6B[9] | 4 | ||||||||
VPHDW40-5L[5]-4B[9] | 40 | 2.5 | |||||||
VPHDW40-5L[5]-6B[9] | 4 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 1,8 bis 2,4 Nm.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 4 | 12.2 | 44.5 | 4 | ||
11.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 4 | 12.2 | 44.5 | 4 | ||
12.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 4 | 12.2 | 44.5 | 4 | ||
12.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 4 | 12.2 | 44.5 | 4 | ||
18.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 6 | 12.2 | 44.5 | 6 | ||
11.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 6 | 12.2 | 44.5 | 6 | ||
12.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 6 | 12.2 | 44.5 | 6 | ||
12.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 6 | 12.2 | 44.5 | 6 | ||
18.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 8 | 12.2 | 44.5 | 6 | ||
11.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 8 | 12.2 | 44.5 | 6 | ||
12.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 8 | 12.2 | 44.5 | 6 | ||
12.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 8 | 12.2 | 44.5 | 6 | ||
18.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 10 | 14 | 46.5 | 6 | ||
11.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 14 | 46.5 | 6 | ||
12.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 14 | 46.5 | 6 | ||
12.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 14 | 46.5 | 6 | ||
20.67 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 15 | 14 | 46.5 | 6 | ||
12.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 15 | 14 | 46.5 | 6 | ||
13.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 15 | 14 | 46.5 | 6 | ||
13.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 15 | 14 | 46.5 | 6 | ||
21.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 20 | 15 | 47.5 | 6 | ||
12.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 15 | 47.5 | 6 | ||
13.96 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 15 | 47.5 | 6 | ||
15.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 15 | 47.5 | 6 | ||
22.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 30 | 15 | 47.5 | 6 | ||
13.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 30 | 15 | 47.5 | 6 | ||
14.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 15 | 47.5 | 6 | ||
15.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 15 | 47.5 | 6 | ||
23.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 40 | 15 | 47.5 | 6 | ||
13.57 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 40 | 15 | 47.5 | 6 | ||
15.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 40 | 15 | 47.5 | 6 | ||
19.09 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 40 | 15 | 47.5 | 6 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Weich | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Montagewinkel | Federausführung | Federkraft(N) | 1,6 bis 2,9 |
Hub(mm) | 5 | Vakuumauslassrichtung | Beide horizontal | Schraubanschluss | M8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften