Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ⌀ d | Tube ID øD | B | L | E | C | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPHEW4L[5]-4B[9] | 4 | 2.5 | 30.2 | 12.2 | 15.9 | 7 | -T15 |
VPHEW4L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPHEW6L[5]-4B[9] | 6 | 2.5 | |||||
VPHEW6L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPHEW8L[5]-4B[9] | 8 | 2.5 | |||||
VPHEW8L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPHEW10L[5]-4B[9] | 10 | 2.5 | 32 | 14 | |||
VPHEW10L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPHEW15L[5]-4B[9] | 15 | 2.5 | |||||
VPHEW15L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPHEW20L[5]-4B[9] | 20 | 2.5 | 35 | 15 | -T40 | ||
VPHEW20L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPHEW30L[5]-4B[9] | 30 | 2.5 | |||||
VPHEW30L[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPHEW40L[5]-4B[9] | 40 | 2.5 | |||||
VPHEW40L[5]-6B[9] | 4 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Umgebungsbedingungen | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 4 | 12.2 | 30.2 | 4 | ||
8.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 4 | 12.2 | 30.2 | 4 | ||
9.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 4 | 12.2 | 30.2 | 4 | ||
9.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 4 | 12.2 | 30.2 | 4 | ||
15.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 6 | 12.2 | 30.2 | 6 | ||
8.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 6 | 12.2 | 30.2 | 6 | ||
9.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 6 | 12.2 | 30.2 | 6 | ||
9.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 6 | 12.2 | 30.2 | 6 | ||
15.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 8 | 12.2 | 30.2 | 6 | ||
8.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 8 | 12.2 | 30.2 | 6 | ||
9.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 8 | 12.2 | 30.2 | 6 | ||
9.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 8 | 12.2 | 30.2 | 6 | ||
15.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 10 | 14 | 32 | 6 | ||
8.45 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 10 | 14 | 32 | 6 | ||
9.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 10 | 14 | 32 | 6 | ||
9.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 10 | 14 | 32 | 6 | ||
17.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 15 | 14 | 32 | 6 | ||
8.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 15 | 14 | 32 | 6 | ||
10.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 15 | 14 | 32 | 6 | ||
10.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 15 | 14 | 32 | 6 | ||
17.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 20 | 15 | 35 | 6 | ||
8.84 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 20 | 15 | 35 | 6 | ||
10.02 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 20 | 15 | 35 | 6 | ||
11.20 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 20 | 15 | 35 | 6 | ||
18.30 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 30 | 15 | 35 | 6 | ||
9.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 30 | 15 | 35 | 6 | ||
10.41 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 30 | 15 | 35 | 6 | ||
12.00 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 30 | 15 | 35 | 6 | ||
19.89 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Standard | Lachsrosa | 40 | 15 | 35 | 6 | ||
9.63 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Standard | Schwarz | 40 | 15 | 35 | 6 | ||
11.59 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | Standard | [Weiß] Weiß | 40 | 15 | 35 | 6 | ||
15.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + Kohlenstoff | Standard / Antistatische Diffusion | Schwarz | 40 | 15 | 35 | 6 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Weich | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Montagewinkel | Direktmontage / fester Modell | Vakuumauslassrichtung | Beide horizontal |
Schraubanschluss | M5 × 0.8 | Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Umgebungsbedingungen
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften