• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Saugnapf kleines Modell Weich VPMA-Schlauchanschluss

Saugnapf kleines Modell Weich VPMA-Schlauchanschluss
Optimal for removing molded parts and transporting easily scratched workpieces. *CAD data is now being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf weicher kleiner Modell Bauform der Aufnahme -Schlauchanschlussmodell
Saugnapf weicher kleiner Modell Bauform der Aufnahme -Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
BL1L2Anschluss
konfig. Code
VPMA4L[5]-3B[9]4234.312.216.3-M4
VPMA4L[5]-4B[9]2.535.3
VPMA6L[5]-3B[9]6234.3
VPMA6L[5]-4B[9]2.535.3
VPMA8L[5]-3B[9]8234.3
VPMA8L[5]-4B[9]2.535.3
VPMA10L[5]-3B[9]10236.11418.1
VPMA10L[5]-4B[9]2.537.1
VPMA15L[5]-3B[9]15236.1
VPMA15L[5]-4B[9]2.537.1
VPMA20L[5]-4B[9]202.543.61520.6-M6
VPMA20L[5]-6B[9]443.6
VPMA30L[5]-4B[9]302.543.6
VPMA30L[5]-6B[9]443.6
VPMA40L[5]-4B[9]402.543.6
VPMA40L[5]-6B[9]443.6

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
▪ Durchmesser: ⌀4 bis ⌀15 mm ▶ 2 bis 3 N⋅m, ⌀20 bis ⌀40 mm ▶ 5 bis 7 N⋅m

Teilenummer
VPMA4LFS-3B
VPMA4LFS-4B
VPMA4LN-3B
VPMA4LN-4B
VPMA4LS-3B
VPMA4LS-4B
VPMA4LSE-3B
VPMA4LSE-4B
VPMA6LFS-3B
VPMA6LFS-4B
VPMA6LN-3B
VPMA6LN-4B
VPMA6LS-3B
VPMA6LS-4B
VPMA6LSE-3B
VPMA6LSE-4B
VPMA8LFS-3B
VPMA8LFS-4B
VPMA8LN-3B
VPMA8LN-4B
VPMA8LS-3B
VPMA8LS-4B
VPMA8LSE-3B
VPMA8LSE-4B
VPMA10LFS-3B
VPMA10LFS-4B
VPMA10LN-3B
VPMA10LN-4B
VPMA10LS-3B
VPMA10LS-4B
VPMA10LSE-3B
VPMA10LSE-4B
VPMA15LFS-3B
VPMA15LFS-4B
VPMA15LN-3B
VPMA15LN-4B
VPMA15LS-3B
VPMA15LS-4B
VPMA15LSE-3B
VPMA15LSE-4B
VPMA20LFS-4B
VPMA20LFS-6B
VPMA20LN-4B
VPMA20LN-6B
VPMA20LS-4B
VPMA20LS-6B
VPMA20LSE-4B
VPMA20LSE-6B
VPMA30LFS-4B
VPMA30LFS-6B
VPMA30LN-4B
VPMA30LN-6B
VPMA30LS-4B
VPMA30LS-6B
VPMA30LSE-4B
VPMA30LSE-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

18.94 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa412.234.2M63

18.94 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa412.235.2M64

12.23 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz412.234.2M63

12.23 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz412.235.2M64

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß412.234.2M63

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß412.235.2M64

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz412.234.2M63

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz412.235.2M64

18.94 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa612.234.2M63

18.94 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa612.235.2M64

12.23 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz612.234.2M63

12.23 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz612.235.2M64

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß612.234.2M63

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß612.235.2M64

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz612.234.2M63

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz612.235.2M64

19.58 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa812.234.2M63

19.58 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa812.235.2M64

12.23 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz812.234.2M63

12.23 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz812.235.2M64

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß812.234.2M63

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß812.235.2M64

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz812.234.2M63

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz812.235.2M64

19.58 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa101436M63

19.58 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa101437M64

12.23 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz101436M63

12.23 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz101437M64

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß101436M63

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß101437M64

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz101436M63

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz101437M64

21.30 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa151436M63

21.30 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa151437M64

12.62 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz151436M63

12.62 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz151437M64

13.80 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß151436M63

13.80 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß151437M64

13.80 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz151436M63

13.80 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz151437M64

21.69 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa201543.4M104

21.69 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa201543.4M106

13.03 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz201543.4M104

13.03 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz201543.4M106

14.21 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß201543.4M104

14.21 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß201543.4M106

15.39 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz201543.4M104

15.39 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz201543.4M106

22.49 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa301543.4M104

22.49 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukStandardLachsrosa301543.4M106

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz301543.4M104

13.41 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz301543.4M106

14.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß301543.4M104

14.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-KautschukStandard[Weiß] Weiß301543.4M106

16.18 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz301543.4M104

16.18 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz301543.4M106

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weich Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Montagewinkel Feststehend Vakuumauslassrichtung Oberseite
Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support