Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ⌀ d | Tube ID øD | B | L | E | C | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPB10B5-4B[7][8][11] | 10 | 2.5 | 44 | 16 | 16 | 7 | -M4 |
VPB10B5-6B[7][8][11] | 4 | ||||||
VPB15B5-4B[7][8][11] | 15 | 2.5 | |||||
VPB15B5-6B[7][8][11] | 4 | ||||||
VPB20B5-4B[7][8][11] | 20 | 2.5 | 47 | 19 | -M6 | ||
VPB20B5-6B[7][8][11] | 4 | ||||||
VPB25B5-4B[7][8][11] | 25 | 2.5 | |||||
VPB25B5-6B[7][8][11] | 4 | ||||||
VPB30B5-4B[7][8][11] | 30 | 2.5 | 51 | 23 | |||
VPB30B5-6B[7][8][11] | 4 | ||||||
VPB40B5-4B[11] | 40 | 2.5 | 58 | 30 | |||
VPB40B5-6B[11] | 4 | ||||||
VPB50B5-4B[11] | 50 | 2.5 | 60 | 32 | |||
VPB50B5-6B[11] | 4 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - Q" für markierungsfreie Harzbefestigung.
* Addieren Sie zusätzliche Längen unten zum Maß (b) in der obigen Tabelle für die Maße einschließlich einer Harzbefestigung.
Pad-Außendurchmesser (mm) | ø10 | ø15 | ø20 | ø25 | ø30 |
---|---|---|---|---|---|
Länge hinzugefügt zu Maß (b) (mm) | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 |
* [8] Ersetzt durch Materialcode für Code. RSiehe den Katalog für Details.
* [11] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
Teilenummer
|
---|
VPB10BN-6B |
VPB10BS-6B |
VPB20BN-6B |
VPB20BS-6B |
VPB30BN-6B |
VPB30BS-6B |
VPB40BN-6B |
VPB40BS-6B |
VPB50BN-6B |
VPB50BS-6B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.07 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 16 | 44 | ||
10.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 10 | 16 | 44 | ||
10.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 19 | 47 | ||
12.23 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 19 | 47 | ||
10.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 30 | 23 | 51 | ||
12.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 30 | 23 | 51 | ||
12.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 40 | 30 | 58 | ||
14.99 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 40 | 30 | 58 | ||
14.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 50 | 32 | 60 | ||
16.81 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 50 | 32 | 60 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Faltenbälge | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Montagewinkel | Feststehend |
Vakuumauslassrichtung | Horizontal | Schraubanschluss | M6 × 1 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 |
Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine | Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften