Hersteller-Teilenummer: VPB30BS6J
Marke: NIHON PISCO
Preis: 14.07 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPB30BS6J
Mit Fuß | Standard / Gerippt / Haltersatz | Gerätefußform | Faltenbälge | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Kautschukgruppe, Werkstoff | Silikon-Kautschuk | Umgebungsbedingungen | Standard |
Farbe | Weiß | Außendurchmesser D(ø) | 30 | Höhe L1(mm) | 23 |
Montagewinkel | Vorgefertigt | Volle Länge B(mm) | 51 | Vakuumauslassrichtung | Horizontal |
Schraubanschluss | M6×1 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Ohne |
Eingebauter Filter | Ohne | Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften