Saugnapf ovales Modell VPA-Schlauchanschluss

Saugnapf ovales Modell VPA-Schlauchanschluss
*CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Optimal for conveying long items such as circuit boards and semiconductors.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf ovaler Bauform der Aufnahme VPA-Schlauchanschlussmodell

Standardtabelle

CodeSaugergröße
X
Saugergröße
Y
Tube ID
øD
Anschluss
konfig. Code
VPA4×10E[5]-6B[9]4104-M6
VPA4×20E[5]-6B[9]20
VPA4×30E[5]-6B[9]30
VPA5×10E[5]-6B[9]510
VPA5×20E[5]-6B[9]20
VPA5×30E[5]-6B[9]30
VPA6×10E[5]-6B[9]610
VPA6×20E[5]-6B[9]20
VPA6×30E[5]-6B[9]30
VPA8×20E[5]-6B[9]820
VPA8×30E[5]-6B[9]30

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 12 bis 14 N⋅m.

Teilenummer
VPA4X10EN-6B
VPA4X10ES-6B
VPA4X20EN-6B
VPA4X20ES-6B
VPA4X30EN-6B
VPA4X30ES-6B
VPA5X10EN-6B
VPA5X10ES-6B
VPA5X20EN-6B
VPA5X20ES-6B
VPA5X30EN-6B
VPA5X30ES-6B
VPA6X10EN-6B
VPA6X10ES-6B
VPA6X20EN-6B
VPA6X20ES-6B
VPA6X30EN-6B
VPA6X30ES-6B
VPA8X20EN-6B
VPA8X20ES-6B
VPA8X30EN-6B
VPA8X30ES-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Breite X Länge Y

14.11 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz410

16.09 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß410

14.52 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz420

16.48 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß420

14.91 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz430

16.88 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß430

14.11 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz510

16.09 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß510

14.52 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz520

16.48 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß520

14.91 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz530

16.88 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß530

14.11 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz610

16.09 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß610

14.52 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz620

16.48 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß620

14.91 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz630

16.88 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß630

14.52 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz820

16.48 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß820

14.91 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz830

16.88 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Oval Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Höhe L1(mm) 7
Montagewinkel Feststehend Volle Länge B(mm) 45 Vakuumauslassrichtung Oberseite
Schraubanschluss M12 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support