Hersteller-Teilenummer: VPC4X10ES6J
Marke: NIHON PISCO
Preis: 28.63 €
Lieferzeit: 5 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
VPC4X10ES6J
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Oval | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Kautschukgruppe, Werkstoff | Silikon-Kautschuk | Umgebungsbedingungen | Standard |
Farbe | Weiß | Breite X | 4 | Länge Y | 10 |
Höhe L1(mm) | 7 | Montagewinkel | Ausführung mit Federsicherung | Federkraft(N) | 7.0~12.6 |
Hub(mm) | 6 | Volle Länge B(mm) | 63.1 | Vakuumauslassrichtung | Nach oben |
Schraubanschluss | M14 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Ohne |
Eingebauter Filter | Ohne |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften