Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Saugergröße X | Saugergröße Y | Tube AD øD | E | Tube C | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|
VPMB4×10E[5]-4J[9] | 4 | 10 | 4 | 17.5 | 10.9 | -M6 |
VPMB4×10E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB4×20E[5]-4J[9] | 20 | 4 | 17.5 | 10.9 | ||
VPMB4×20E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB4×30E[5]-4J[9] | 30 | 4 | 17.5 | 10.9 | ||
VPMB4×30E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB5×10E[5]-4J[9] | 5 | 10 | 4 | 17.5 | 10.9 | |
VPMB5×10E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB5×20E[5]-4J[9] | 20 | 4 | 17.5 | 10.9 | ||
VPMB5×20E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB5×30E[5]-4J[9] | 30 | 4 | 17.5 | 10.9 | ||
VPMB5×30E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB6×10E[5]-4J[9] | 6 | 10 | 4 | 17.5 | 10.9 | |
VPMB6×10E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB6×20E[5]-4J[9] | 20 | 4 | 17.5 | 10.9 | ||
VPMB6×20E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB6×30E[5]-4J[9] | 30 | 4 | 17.5 | 10.9 | ||
VPMB6×30E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB8×20E[5]-4J[9] | 8 | 20 | 4 | 17.5 | 10.9 | |
VPMB8×20E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 | |||
VPMB8×30E[5]-4J[9] | 30 | 4 | 17.5 | 10.9 | ||
VPMB8×30E[5]-6J[9] | 6 | 19.4 | 11.7 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Breite X | Länge Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 4 | 10 | ||
16.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 4 | 10 | ||
15.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 4 | 20 | ||
17.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 4 | 20 | ||
15.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 4 | 30 | ||
17.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 4 | 30 | ||
14.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 5 | 10 | ||
16.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 5 | 10 | ||
15.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 5 | 20 | ||
17.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 5 | 20 | ||
15.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 5 | 30 | ||
17.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 5 | 30 | ||
14.75 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 10 | ||
16.73 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 10 | ||
15.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 20 | ||
17.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 20 | ||
15.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 30 | ||
17.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 30 | ||
15.14 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 20 | ||
17.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 8 | 20 | ||
15.55 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 30 | ||
17.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 8 | 30 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Oval | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Höhe L1(mm) | 7 |
Montagewinkel | Feststehend | Volle Länge B(mm) | 32 | Vakuumauslassrichtung | Horizontal |
Schraubanschluss | M5 × 0.8 | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 4 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine |
Eingebauter Filter | Keine | Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Breite X
Länge Y
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften