Saugnapf Luft Pinzetten Modell ohne Ventil.

Saugnapf Luft Pinzetten Modell ohne Ventil.
  • Mengenrabatt
Optimal for transporting small parts *CAD data for this series is being revised. Data will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· Air pin set with a vacuum pad and vacuum generator are built into the the pen-type main body.
· Ideal for assembly of small components.
· Valve built-in type: VTB saves energy due to low noise and air flows which occur only during usage
  • Auf Lager

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VTA-W-1RN
VTA-W-1RS
VTA-W-2RN
VTA-W-2RS
VTA-W-4RN
VTA-W-4RS
VTA-W-6RN
VTA-W-6RS
VTA-W-8RN
VTA-W-8RS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Befestigungsmethode Kautschukgruppe, Werkstoff Außendurchmesser D
(ø)
Volle Länge B
(mm)

31.01 €

1 10 Arbeitstage Einführbar[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk1184.4

31.01 €

1 10 Arbeitstage Einführbar[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk1184.4

31.03 €

1 10 Arbeitstage Einführbar[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk2183.4

29.25 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage Einführbar[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk2183.4

32.06 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

Einführbar[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk4183.7

31.03 €

1 10 Arbeitstage Einführbar[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk4183.7

31.00 €

1 10 Arbeitstage Einführbar[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk6190.8

31.03 €

1 10 Arbeitstage Einführbar[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk6190.8

31.01 €

1 10 Arbeitstage Mit Schlitz[Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk8186.9

31.01 €

1 10 Arbeitstage Mit Schlitz[Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk8186.9

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard Gerätefußform Allgemeine Form Werkstoff Kautschukbasis
Umgebungsbedingungen Standard Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Vakuumniveau -85 kPa
Farbe des Grundkörpers Hellgrau

Technischer Support