• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Saugnapf Standard Kompaktmodell VPME

Saugnapf Standard Kompaktmodell VPME
  • Mengenrabatt
Small vacuum pad ideal for use in semiconductor manufacturing equipment, *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Ein kleiner Vakuumsauger, ideal für den Einsatz in Halbleiterfertigungsanlagen

Polstermaterial
Nitrilkautschuk, Silikon , Urethankautschuk, Fluorkautschuk, leitfähiger Silikon , leitfähiger Butadienkautschuk (Modell mit niedrigem Widerstand), leitfähiger NBR (Modell mit niedrigem Widerstand), lebensmittelkonformes NBR, HNBR, EPDM
Saugergröße
: ⌀0,7 (Durchmesser 0,7 mm), 1 (Durchmesser 1 mm), ⌀1,5 (Durchmesser 1,5 mm), ⌀2 (Durchmesser 2 mm), ⌀3 (Durchmesser 3 mm), ⌀4 (Durchmesser 4 mm), ⌀ 6 (Durchmesser 6 mm), 8 (Durchmesser 8 mm), 10 (Durchmesser 10 mm), 15 (Durchmesser 15 mm), ⌀20 (Durchmesser 20 mm), ⌀25 (Durchmesser 25 mm), ⌀30 (Durchmesser 30 mm), 40 (Durchmesser 40 mm), ⌀50 (Durchmesser 50 mm), ⌀60 (Durchmesser 60 mm), ⌀80 (Durchmesser 80 mm), ⌀100 (Durchmesser 100 mm), ⌀150 (Durchmesser 150 mm), ⌀200 (Durchmesser 200 mm)

  • * Statische Elektrizität diffundierendes Gummi und leitfähiges Gummi (Modell mit niedrigem Widerstand) und lebensmittelhygienisches NBR sind 1 bis 50 (Durchmesser 1 bis 50 mm).

Feststehend

 Vakuumausgang, obenVakuumauslass horizontalDirekte Befestigung
TypStandardKurzStandardKurzStandardKurz
SymbolVPAVPMAVPBVPMBVPEVPME

Federausführung

 Vakuumausgang, obenVakuumauslass horizontalDirekte Befestigung
TypStandardKurzStandardKurzStandard
SymbolVPCVPMCVPDVPMDVPF

Kupplungsgröße

Einfachwirkende Kupplung (mm)ø1.8, ø3, ø4, ø6
Stachelkupplung
( Außendurchmesser Tube × Innendurchmesser) (mm)
ø1.8 × ø1, ø3 × ø2, 
ø4 × ø2.5, ø6 × ø4

Schraubengröße
Schraube für Rohre: rp (G) 1/8, rp s (G) 1/4

Standardform für dicke und flache Form .  Tiefe Form ideal für runde Früchte (Äpfel usw.), Schalen usw.

Standardform für dicke und flache Form . Tiefe Form ideal für runde Früchte (Äpfel usw.), Schalen usw.

Kleine Pads können mit Halbleiterteilen verwendet werden

Kleine Pads können mit Halbleiterteilen verwendet werden

Kleine Halter verkleinert von bestehenden Saugnapfhaltern (Modelle A, B, C, D und E), um Platz zu sparen.  Auch kompatibel mit dem optionalen Fallschutzventil und direkt aufsteckbaren Padfiltern.

Kleine Halter verkleinert von bestehenden Saugnapfhaltern (Modelle A, B, C, D und E), um Platz zu sparen.
Auch kompatibel mit dem optionalen Fallschutzventil und direkt aufsteckbaren Padfiltern.

Das Pad kann gewechselt werden, ohne den Halter vom Gerät zu lösen.
Es sind Pad-Halter erhältlich, die mit Anwendungen kompatibel sind, die keine Verwendung von kupferbasierten Metall und Ozonmessungen in niedriger Konzentration erfordern.
In den Metall werden keine Metalle auf Kupferbasis verwendet, und HNBR wird für das Gummidichtungsmaterial verwendet.

  • * Pad-Material: Nitril, Leitgummi (Low ohmscher Widerstand Type) und lebensmittelhygienerechtliches NBR sind für Niedrigkonzentrations-Ozon-Maßnahmen nicht geeignet.
Teilenummer
VPME4RMG-M3
VPME6RN-M5
VPME6RSE-M5
VPME8RN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Umgebungsbedingungen Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Montagewinkel Volle Länge B
(mm)
Vakuumauslassrichtung Schraubanschluss Vakuum-Ablassschraube Ventil mit Volumenstrombegrenzer

6.55 €

1 10 Arbeitstage NBR entspricht den LebensmittelhygienegesetzenStandardGrau44Feststehend9OberseiteM3 × 0.5M3 × 0.5Keine

6.71 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz67Feststehend13OberseiteM5 × 0.8M5 × 0.8Keine

7.89 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikonkautschuk + KohlenstoffStandard / Antistatische DiffusionSchwarz67Feststehend13OberseiteM5 × 0.8M5 × 0.8Keine

11.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

[Nitrilkautschuk] NitrilkautschukStandardSchwarz85.5Vorgefertigt11.5Nach obenM5 x 0,8M5 x 0,8Ohne

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Klein Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support