Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Tube ID øD | Pad AD ⌀ d | B | L | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|
VPMA10S[5]-4B[9] | 2.5 | 10 | 36.1 | 9.5 | -M6 |
VPMA10S[5]-6B[9] | 4 | ||||
VPMA15S[5]-4B[9] | 2.5 | 15 | 36.1 | 9.5 | |
VPMA15S[5]-6B[9] | 4 | ||||
VPMA20S[5]-4B[9] | 2.5 | 20 | 42.1 | 15.5 | |
VPMA20S[5]-6B[9] | 4 | ||||
VPMA25S[5]-4B[9] | 2.5 | 25 | 42.1 | 15.5 | |
VPMA25S[5]-6B[9] | 4 | ||||
VPMA30S[5]-4B[9] | 2.5 | 30 | 42.1 | 15.5 | |
VPMA30S[5]-6B[9] | 4 | ||||
VPMA35S[5]-4B[9] | 2.5 | 35 | 54.6 | 28 | |
VPMA35S[5]-6B[9] | 4 | ||||
VPMA50S[5]-4B[9] | 2.5 | 50 | 54.6 | 28 | |
VPMA50S[5]-6B[9] | 4 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 5 bis 7 Nm.
Teilenummer
|
---|
VPMA10SC-4B |
VPMA10SC-6B |
VPMA15SC-4B |
VPMA15SC-6B |
VPMA20SC-4B |
VPMA20SC-6B |
VPMA25SC-4B |
VPMA25SC-6B |
VPMA30SC-4B |
VPMA30SC-6B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 36 | 4 | ||
15.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 9.5 | 36 | 6 | ||
16.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 9.5 | 36 | 4 | ||
16.18 € | 1 | 10 Arbeitstage | 15 | 9.5 | 36 | 6 | ||
18.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 15.6 | 42 | 4 | ||
18.15 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 15.6 | 42 | 6 | ||
18.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 15.6 | 42 | 4 | ||
18.94 € | 1 | 10 Arbeitstage | 25 | 15.6 | 42 | 6 | ||
20.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 15.6 | 42 | 4 | ||
20.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 15.6 | 42 | 6 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Schaumstoff | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Chloropren-Kautschuk (Schaumstoff) | Umgebungsbedingungen | Standard | Farbe | Schwarz |
Montagewinkel | Feststehend | Vakuumauslassrichtung | Oberseite | Schraubanschluss | M10 |
Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine | Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften