• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPA-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPA-Schnellkopplungsmodell
Excellent flexibility, ideal for adherence of paper, plastic molded articles, etc. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere plastic molded parts while leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD and VPHE types) with vacuum inlet on both sides.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, weicher Faltenbalg, VPA, Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf, weicher Faltenbalg, VPA, Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube AD
øD
Faden
M
BL1L2Tube
C
Verhexen.
H1
Verhexen.
H2
Anschluss
konfig. Code
VPA6LB[5]-6J[9]66M12×143.21521.111.71412-M4
VPA8LB[5]-6J[9]8
VPA10LB[5]-6J[9]1043.715.521.6
VPA15LB[5]-6J[9]1545.717.523.6
VPA20LB[5]-6J[9]20M14×149.72027.61714-M6

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
▪ Pad- Durchmesser: ⌀6 bis ⌀15 mm ▶ 12 bis 14 N⋅m,
▪ Pad- Durchmesser: ⌀20 mm: Tube AD: ⌀3, ⌀4 mm ▶ 12 bis 14 N⋅m, Tube AD: ⌀6 mm ▶ 18 bis 21 N⋅m.

Teilenummer
VPA6LBN-6J
VPA6LBS-6J
VPA8LBN-6J
VPA8LBS-6J
VPA10LBN-6J
VPA10LBS-6J
VPA10LBS-6J-ECV
VPA15LBN-6J
VPA15LBS-6J
VPA15LBS-6J-ECV
VPA20LBN-6J
VPA20LBS-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Schraubanschluss Ventil mit Volumenstrombegrenzer

15.39 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz61543.2M12Keine

17.37 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß61543.2M12Keine

15.39 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz81543.2M12Keine

17.37 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß81543.2M12Keine

15.39 €

1 12 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1015.543.7M12Keine

17.37 €

1 12 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1015.543.7M12Keine

28.40 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1015.5-M12Mit Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer

15.78 €

1 12 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1517.545.7M12Keine

18.15 €

1 12 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1517.545.7M12Keine

29.19 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1517.5-M12Mit Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer

16.18 €

1 12 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz202049.8M14Keine

18.55 €

1 12 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß202049.8M14Keine

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weiche Bälge Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Feststehend
Vakuumauslassrichtung Oberseite Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Eingebauter Filter Keine
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support