Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPC-Schlauchanschluss

Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPC-Schlauchanschluss
An extremely soft type fitting that is optimally suited for adhering to paper and plastic molded artifacts. *The CAD data for this Series is being revised. This data will be made available as soon as the modifications have been completed.

[Features]
· The pad rubber has superior elasticity for adhering to plastic molded artifacts leaving relatively no trace.
· We offer a wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes.
· The holders (A and B types) have been downsized for existing vacuum pads making it possible to save space.
· The pad can be changed in the normal way without detaching the holder from the equipment.
· In addition, this fitting is also compatible with the optional fall prevention valve and the directly attachable type pad filters.
· This fitting now has vacuum outlets on both sides of the pad holder (VPHD and VPHE types).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, weicher Faltenbalg, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken
Saugnapf, weicher Faltenbalg, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
BL1L2L3Hub
S
Federkraft
(N)
Anschluss
konfig. Code
VPC6-6LB[5]-6B[9]6465.21535.12064.0 to 7.1-M4
VPC6-10LB[5]-6B69.739.6102.0 to 5.2
VPC6-15LB[5]-6B79.744.625152.0 to 5.9
VPC6-20LB[5]-6B95.751.634201.1 to 4.8
VPC8-6LB[5]-6B[9]865.235.12064.0 to 7.1
VPC8-10LB[5]-6B69.739.6102.0 to 5.2
VPC8-15LB[5]-6B79.744.625152.0 to 5.9
VPC8-20LB[5]-6B95.751.634201.1 to 4.8
VPC10-6LB[5]-6B[9]1065.715.535.62064.0 to 7.1
VPC10-10LB[5]-6B70.240.1102.0 to 5.2
VPC10-15LB[5]-6B80.245.125152.0 to 5.9
VPC10-20LB[5]-6B96.252.134201.1 to 4.8
VPC15-6LB[5]-6B[9]1567.717.537.62064.0 to 7.1
VPC15-10LB[5]-6B72.242.1102.0 to 5.2
VPC15-15LB[5]-6B82.247.125152.0 to 5.9
VPC15-20LB[5]-6B98.254.134201.1 to 4.8
VPC20-6LB[5]-6B[9]2070.120402067.0 to 12.6-M6
VPC20-10LB[5]-6B76.146103.3 to 10.0
VPC20-15LB[5]-6B86.15125153.3 to 10.4
VPC20-20LB[5]-6B102.15834202.0 to 8.7

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.

Teilenummer
VPC6-6LBN-6B
VPC6-6LBS-6B
VPC8-6LBN-6B
VPC8-6LBS-6B
VPC10-6LBN-6B
VPC10-6LBS-6B
VPC15-6LBN-6B
VPC15-6LBS-6B
VPC20-6LBN-6B
VPC20-6LBS-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Federkraft
(N)
Volle Länge B
(mm)

21.07 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz6154,0 bis 7,165.2

23.03 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß6154,0 bis 7,165.2

21.07 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz8154,0 bis 7,165.2

23.03 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß8154,0 bis 7,165.2

21.07 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1015.54,0 bis 7,165.7

23.03 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1015.54,0 bis 7,165.7

21.46 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1517.54,0 bis 7,167.7

23.83 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1517.54,0 bis 7,167.7

22.25 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz20207,0 bis 12,670.2

24.62 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß20207,0 bis 12,670.2

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weiche Bälge Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Federausführung
Hub(mm) 6 Vakuumauslassrichtung Oberseite Schraubanschluss M14
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine

Technischer Support