Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ⌀ d | Tube ID øD | B | L1 | L2 | L3 | E | Hub S | Federkraft (N) | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPD6-6LB[5]-6B[9] | 6 | 4 | 67.2 | 15 | 44.1 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 to 7.1 | -M4 |
VPD6-10LB[5]-6B | 72.2 | 49.1 | 25 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||
VPD6-15LB[5]-6B | 82.2 | 54.1 | 25 | 30 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||
VPD6-20LB[5]-6B | 98.2 | 61.1 | 34 | 37 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPD8-6LB[5]-6B[9] | 8 | 67.2 | 44.1 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 to 7.1 | |||
VPD8-10LB[5]-6B | 72.2 | 49.1 | 25 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||
VPD8-15LB[5]-6B | 82.2 | 54.1 | 25 | 30 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||
VPD8-20LB[5]-6B | 98.2 | 61.1 | 34 | 37 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPD10-6LB[5]-6B[9] | 10 | 67.7 | 15.5 | 44.6 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 to 7.1 | ||
VPD10-10LB[5]-6B | 72.7 | 49.6 | 25 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||
VPD10-15LB[5]-6B | 82.7 | 54.6 | 25 | 30 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||
VPD10-20LB[5]-6B | 98.7 | 61.6 | 34 | 37 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPD15-6LB[5]-6B[9] | 15 | 69.7 | 17.5 | 46.6 | 20 | 18.5 | 6 | 4.0 to 7.1 | ||
VPD15-10LB[5]-6B | 74.7 | 51.6 | 25 | 10 | 2.0 to 5.2 | |||||
VPD15-15LB[5]-6B | 84.7 | 56.6 | 25 | 30 | 15 | 2.0 to 5.9 | ||||
VPD15-20LB[5]-6B | 100.7 | 63.6 | 34 | 37 | 20 | 1.1 to 4.8 | ||||
VPD20-6LB[5]-6B[9] | 20 | 72.1 | 20 | 49 | 20 | 18.5 | 6 | 7.0 to 12.6 | -M6 | |
VPD20-10LB[5]-6B | 78.1 | 55 | 24.5 | 10 | 3.3 to 10.0 | |||||
VPD20-15LB[5]-6B | 88.1 | 60 | 25 | 29.5 | 15 | 3.3 to 10.4 | ||||
VPD20-20LB[5]-6B | 104.1 | 67 | 34 | 36.5 | 20 | 2.0 to 8.7 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 4,5 bis 6 Nm.
Teilenummer
|
---|
VPD6-6LBN-6B |
VPD6-6LBS-6B |
VPD8-6LBN-6B |
VPD8-6LBS-6B |
VPD10-6LBN-6B |
VPD10-6LBS-6B |
VPD15-6LBN-6B |
VPD15-6LBS-6B |
VPD20-6LBN-6B |
VPD20-6LBS-6B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Federkraft (N) | Volle Länge B (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 15 | 4,0 bis 7,1 | 67.2 | ||
23.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 15 | 4,0 bis 7,1 | 67.2 | ||
21.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 15 | 4,0 bis 7,1 | 67.2 | ||
23.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 8 | 15 | 4,0 bis 7,1 | 67.2 | ||
21.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 15.5 | 4,0 bis 7,1 | 67.7 | ||
23.83 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 10 | 15.5 | 4,0 bis 7,1 | 67.7 | ||
22.25 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 17.5 | 4,0 bis 7,1 | 69.7 | ||
24.62 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 15 | 17.5 | 4,0 bis 7,1 | 69.7 | ||
23.03 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 20 | 7,0 bis 12,6 | 72.2 | ||
25.40 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 20 | 7,0 bis 12,6 | 72.2 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Weiche Bälge | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Montagewinkel | Federausführung |
Hub(mm) | 6 | Vakuumauslassrichtung | Horizontal | Schraubanschluss | M14 |
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) | 6 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Federkraft(N)
Volle Länge B(mm)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften