• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPF

Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPF
Excellent flexibility, ideal for adherence of paper, plastic molded articles, etc. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere plastic molded parts while leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD,

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VPF6LBN
VPF6LBS
VPF8LBN
VPF8LBS
VPF10LBN
VPF10LBS
VPF15LBN
VPF15LBS
VPF20LBN
VPF20LBS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)

24.87 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz61560.1

26.84 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß61560.1

24.87 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz81560.1

26.84 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß81560.1

24.88 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1015.560.6

26.86 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1015.560.6

25.29 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1517.562.6

27.65 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1517.562.6

26.10 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz202066.1

28.46 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß202066.1

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weiche Bälge Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Ausführung mit Federsicherung
Federkraft(N) 7.9~15.0 Hub(mm) 5.8 Vakuumauslassrichtung Nach oben
Schraubanschluss M14 x 1 Vakuum-Ablassschraube M14 x 1 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Ohne
Eingebauter Filter Ohne

Technischer Support