• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPHEW-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf Weiches Faltenbalgmodell VPHEW-Schnellkopplungsmodell
Excellent flexibility, ideal for adherence of paper, plastic molded articles, etc. *CAD data currently being revised for this series. This will be available as soon as modifications are complete.

[Features]
· The pad rubber is flexible enough to adhere plastic molded parts while leaving relatively few traces.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holder (VPHD and VPHE types) with vacuum inlet on both sides.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, weicher Faltenbalg, VPHEW, Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf, weicher Faltenbalg, VPHEW, Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube AD
øD
BLETube
C
Anschluss
konfig. Code
VPHEW6LB[5]-6J[9]66331520.411.7-M4
VPHEW8LB[5]-6J[9]8
VPHEW10LB[5]-6J[9]1033.515.5
VPHEW15LB[5]-6J[9]1535.517.5
VPHEW20LB[5]-6J[9]202020-M6

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPHEW6LBN-6J
VPHEW6LBS-6J
VPHEW8LBN-6J
VPHEW8LBS-6J
VPHEW10LBN-6J
VPHEW10LBS-6J
VPHEW15LBN-6J
VPHEW15LBS-6J
VPHEW20LBN-6J
VPHEW20LBS-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)

12.62 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz61533

14.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß61533

12.62 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz81533

14.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß81533

12.62 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1015.533.5

14.60 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1015.533.5

13.03 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz1517.535.5

15.39 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß1517.535.5

13.03 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz202040

15.39 €

1 10 Arbeitstage [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk[Weiß] Weiß202040

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Weiche Bälge Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Direktmontage / fester Modell
Vakuumauslassrichtung Beide horizontal Schraubanschluss M5 × 0.8 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support