Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Tube ID øD | Pad AD ⌀ d | B | L | E | C | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMB6LB[5]-3B[9] | 2 | 6 | 36.1 | 15 | 13.4 | 6 | -M4 |
VPMB6LB[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB6LB[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB8LB[5]-3B[9] | 2 | 8 | 36.1 | 15 | 13.4 | 6 | |
VPMB8LB[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB8LB[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB10LB[5]-3B[9] | 2 | 10 | 36.6 | 15.5 | 13.4 | 6 | |
VPMB10LB[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB10LB[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB15LB[5]-3B[9] | 2 | 15 | 38.6 | 17.5 | 13.4 | 6 | |
VPMB15LB[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB15LB[5]-6B[9] | 4 | ||||||
VPMB20LB[5]-3B[9] | 2 | 20 | 43 | 20 | 13.4 | 6 | -M6 |
VPMB20LB[5]-4B[9] | 2.5 | 14.9 | 7 | ||||
VPMB20LB[5]-6B[9] | 4 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 15 | 36 | 3 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 6 | 15 | 36 | 4 | ||
14.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 15 | 36 | 3 | ||
14.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 6 | 15 | 36 | 4 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 15 | 36 | 3 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 15 | 36 | 4 | ||
14.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 8 | 15 | 36 | 3 | ||
14.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 8 | 15 | 36 | 4 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 15.5 | 36.5 | 3 | ||
12.32 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 15.5 | 36.5 | 4 | ||
14.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 10 | 15.5 | 36.5 | 3 | ||
14.29 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 10 | 15.5 | 36.5 | 4 | ||
12.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 17.5 | 38.5 | 3 | ||
12.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 17.5 | 38.5 | 4 | ||
15.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 15 | 17.5 | 38.5 | 3 | ||
15.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 15 | 17.5 | 38.5 | 4 | ||
13.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 20 | 43 | 4 | ||
13.51 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 20 | 43 | 6 | ||
15.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 20 | 43 | 4 | ||
15.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Silikon-Kautschuk] Silikon-Kautschuk | [Weiß] Weiß | 20 | 20 | 43 | 6 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Weiche Bälge | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Montagewinkel | Feststehend |
Vakuumauslassrichtung | Horizontal | Schraubanschluss | M5 × 0.8 | Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine |
Eingebauter Filter | Keine | Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften