Saugnapf-Modell für Rutschfestes VPB-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf-Modell für Rutschfestes VPB-Schnellkopplungsmodell
Optimal for transport of oil-stained objects such as press parts.

[Features]
· Optimal for transport of oil-stained objects such as press parts.
· The ingenuity of the pad shape prevents slipping during transport.
· Pad durability increased under oily environment by the use of oil-resistant NBR.
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Downsizes holders (A and B types) for existing vacuum pads, saving space.
· The pad section can be changed without removing the holder from the equipment, as is conventional.
· Also compatible with the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring copper-based metal not to be used and as part of efforts to reduce ozone concentrations.
· Copper-based metal is not used for metal parts. HNBR is used for sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf - Rutschfester Modell - VPB Eine -Touch Bauform der Aufnahme
Saugnapf - Rutschfester Modell - VPB Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube AD
øD
BLETube
C
Anschluss
konfig. Code
VPB10K[5]-6J[9]10636819.911.7-M4
VPB20K[5]-6J[9]203810-M6
VPB30K[5]-6J[9]304012
VPB40K[5]-6J[9]404416
VPB50K[5]-6J[9]504517

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [7] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material NH und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPB10KNH-6J
VPB20KNH-6J
VPB30KNH-6J
VPB40KNH-6J
VPB50KNH-6J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)

9.63 €

1 10 Arbeitstage 10836

10.82 €

1 10 Arbeitstage 201038

11.20 €

1 10 Arbeitstage 301240

12.78 €

1 10 Arbeitstage 401644

14.60 €

1 10 Arbeitstage 501745

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Rutschhemmend Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Kautschukgruppe, Werkstoff Ölbeständig NBR Umgebungsbedingungen Standard / Ölbeständig
Farbe Schwarz Montagewinkel Feststehend Vakuumauslassrichtung Horizontal
Schraubanschluss M6 × 1 Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø) 6 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine
Eingebauter Filter Keine Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support