Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Tube ID øD | Pad AD ⌀ d | B | L | C | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|
VPMA10K[5]-3B[9] | 2 | 10 | 28 | 8 | 6 | -M4 |
VPMA10K[5]-4B[9] | 2.5 | 29 | 7 | |||
VPMA20K[5]-4B[9] | 2.5 | 20 | 36.6 | 10 | 7 | -M6 |
VPMA20K[5]-6B[9] | 4 | |||||
VPMA30K[5]-4B[9] | 2.5 | 30 | 38.6 | 12 | ||
VPMA30K[5]-6B[9] | 4 | |||||
VPMA40K[5]-4B[9] | 2.5 | 40 | 42.6 | 16 | ||
VPMA40K[5]-6B[9] | 4 | |||||
VPMA50K[5]-4B[9] | 2.5 | 50 | 43.6 | 17 | ||
VPMA50K[5]-6B[9] | 4 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material NH und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters ist wie folgt.
▪ Pad- Durchmesser: ⌀10 mm ▶ 2 bis 3 N⋅m.
▪ Durchmesser: ⌀20 bis ⌀50 mm ▶ 5 bis 7 N⋅m
Teilenummer
|
---|
VPMA10KNH-3B |
VPMA10KNH-4B |
VPMA20KNH-4B |
VPMA20KNH-6B |
VPMA30KNH-4B |
VPMA30KNH-6B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 28 | M6 | 3 | ||
12.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 8 | 29 | M6 | 4 | ||
13.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 10 | 36.6 | M10 | 4 | ||
13.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | 20 | 10 | 36.6 | M10 | 6 | ||
14.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 12 | 38.6 | M10 | 4 | ||
14.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 30 | 12 | 38.6 | M10 | 6 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Rutschhemmend | Befestigungsmethode | Angeschraubter Saugnapf |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Kautschukgruppe, Werkstoff | Ölbeständig NBR | Umgebungsbedingungen | Standard / Ölbeständig |
Farbe | Schwarz | Montagewinkel | Feststehend | Vakuumauslassrichtung | Oberseite |
Ventil mit Volumenstrombegrenzer | Keine | Eingebauter Filter | Keine | Werkstoff Metallteile | Standardspezifikationen |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften