Saugnapf kleines Modell Rutschsicher VPMB-Schlauchanschluss

Saugnapf kleines Modell Rutschsicher VPMB-Schlauchanschluss
Optimal for conveying oily workpieces such as pressed parts. * CAD data of this series is under modification. This will be available as soon as modifications are complete.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf, rutschfester Kompaktmodell, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken
Saugnapf, rutschfester Kompaktmodell, Bauform der Aufnahme , Anschlussmodell mit Widerhaken

Standardtabelle

CodePad AD
d
Tube ID
øD
BLECAnschluss
konfig. Code
VPMB10K[5]-3B[9]10227813.46-M4
VPMB10K[5]-4B[9]2.514.97
VPMB10K[5]-6B[9]4
VPMB20K[5]-3B[9]20231.21013.46-M6
VPMB20K[5]-4B[9]2.514.97
VPMB20K[5]-6B[9]4
VPMB30K[5]-3B[9]30233.21213.46
VPMB30K[5]-4B[9]2.514.97
VPMB30K[5]-6B[9]4
VPMB40K[5]-3B[9]40237.21613.46
VPMB40K[5]-4B[9]2.514.97
VPMB40K[5]-6B[9]4
VPMB50K[5]-3B[9]50238.21713.46
VPMB50K[5]-4B[9]2.514.97
VPMB50K[5]-6B[9]4

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [9] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material NH und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPMB10KNH-3B
VPMB10KNH-4B
VPMB20KNH-4B
VPMB20KNH-6B
VPMB30KNH-4B
VPMB30KNH-6B
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

10.97 €

1 10 Arbeitstage 108273

10.97 €

1 10 Arbeitstage 108274

12.93 €

1 10 Arbeitstage 201031.24

12.93 €

1 10 Arbeitstage 201031.26

13.34 €

1 10 Arbeitstage 301233.24

13.34 €

1 10 Arbeitstage 301233.26

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Rutschhemmend Befestigungsmethode Angeschraubter Saugnapf
Werkstoff Kautschukbasis Kautschukgruppe, Werkstoff Ölbeständig NBR Umgebungsbedingungen Standard / Ölbeständig
Farbe Schwarz Montagewinkel Feststehend Vakuumauslassrichtung Horizontal
Schraubanschluss M5 × 0.8 Ventil mit Volumenstrombegrenzer Keine Eingebauter Filter Keine
Werkstoff Metallteile Standardspezifikationen

Technischer Support