Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Tube ID øD | Pad AD ⌀ d | Faden M | B | L | C | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMA8P[5]-3B[8] | 2 | 8 | M4×0.5 | 21.5 | 5.5 | 6 | -T8 |
VPMA8P[5]-4B[8] | 2.5 | M5×0.5 | 22.5 | 7 | |||
VPMA10P[5]-3B[8] | 2 | 10 | M4×0.5 | 21.8 | 5.8 | 6 | |
VPMA10P[5]-4B[8] | 2.5 | M5×0.5 | 22.8 | 7 | |||
VPMA15P[5]-3B[8] | 2 | 15 | M4×0.5 | 22.5 | 6.5 | 6 | |
VPMA15P[5]-4B[8] | 2.5 | M5×0.5 | 23.5 | 7 | |||
VPMA20P[5]-3B[8] | 2 | 20 | M4×0.5 | 23.3 | 7.3 | 6 | |
VPMA20P[5]-4B[8] | 2.5 | M5×0.5 | 24.3 | 7 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [8] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 1,5 bis 2 Nm.
▪ Gewindegröße : M4 × 0,5 Gewindegröße 1 bis 1,2 N⋅m
▪ Gewindegröße : M5 × 0,5 Gewindegröße 1,5 bis 2 N⋅m
Teilenummer
|
---|
VPMA8PFS-3B |
VPMA8PFS-4B |
VPMA8PN-3B |
VPMA8PN-4B |
VPMA10PFS-3B |
VPMA10PFS-4B |
VPMA10PN-3B |
VPMA10PN-4B |
VPMA15PFS-3B |
VPMA15PFS-4B |
VPMA15PN-3B |
VPMA15PN-4B |
VPMA20PFS-3B |
VPMA20PFS-4B |
VPMA20PN-3B |
VPMA20PN-4B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 8 | 5.5 | 21.5 | M4 | 3 | ||
17.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 8 | 5.5 | 22.5 | M5 | 4 | ||
10.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 5.5 | 21.5 | M4 | 3 | ||
10.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 5.5 | 22.5 | M5 | 4 | ||
17.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 10 | 5.8 | 21.8 | M4 | 3 | ||
17.60 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 10 | 5.8 | 22.8 | M5 | 4 | ||
10.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 5.8 | 21.8 | M4 | 3 | ||
10.26 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 5.8 | 22.8 | M5 | 4 | ||
19.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 15 | 6.5 | 22.5 | M4 | 3 | ||
19.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 15 | 6.5 | 23.5 | M5 | 4 | ||
10.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 6.5 | 22.5 | M4 | 3 | ||
10.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 6.5 | 23.5 | M5 | 4 | ||
19.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 20 | 7.3 | 23.3 | M4 | 3 | ||
19.33 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 20 | 7.3 | 24.3 | M5 | 4 | ||
10.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 7.3 | 23.3 | M4 | 3 | ||
10.66 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 7.3 | 24.3 | M5 | 4 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Für dünne Objekte | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Montagewinkel | Feststehend |
Vakuumauslassrichtung | Oberseite |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften