Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Tube AD øD | Pad AD ⌀ d | Faden M | B | L1 | L2 | Tube C | Verhexen. H | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VPMA8P[5]-180J | 1.8 | 8 | M6×0.75 | 19.6 | 5.5 | 12 | 8.4 | 8 | -T8 |
VPMA8P[5]-2J | 2 | ||||||||
VPMA8P[5]-3J | 3 | M8×0.75 | 20.3 | 12.5 | 9.4 | 10 | |||
VPMA10P[5]-180J | 1.8 | 10 | M6×0.75 | 19.9 | 5.8 | 12 | 8.4 | 8 | |
VPMA10P[5]-2J | 2 | ||||||||
VPMA10P[5]-3J | 3 | M8×0.75 | 20.6 | 12.5 | 9.4 | 10 | |||
VPMA15P[5]-180J | 1.8 | 15 | M6×0.75 | 20.6 | 6.5 | 12 | 8.4 | 8 | |
VPMA15P[5]-2J | 2 | ||||||||
VPMA15P[5]-3J | 3 | M8×0.75 | 21.3 | 12.5 | 9.4 | 10 | |||
VPMA20P[5]-180J | 1.8 | 20 | M6×0.75 | 21.4 | 7.3 | 12 | 8.4 | 8 | |
VPMA20P[5]-2J | 2 | ||||||||
VPMA20P[5]-3J | 3 | M8×0.75 | 22.1 | 12.5 | 9.4 | 10 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [8] Polstermaterial N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 1,5 bis 2 Nm.
▪ Gewindegröße : M6 × 0,75 Gewindegröße 2 bis 3 N⋅m.
▪ Gewindegröße: M8 × 0,75 Gewindegröße 2,5 bis 3,5 N⋅m
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Schraubanschluss | Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser (ø) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 8 | 5.5 | 20.2 | M8 | 3 | ||
18.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 8 | 5.5 | 19.6 | M6 | 1.8 | ||
11.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 5.5 | 20.2 | M8 | 3 | ||
11.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 5.5 | 19.6 | M6 | 1.8 | ||
18.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 10 | 5.8 | 20.5 | M8 | 3 | ||
18.39 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 10 | 5.8 | 19.9 | M6 | 1.8 | ||
11.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 5.8 | 20.5 | M8 | 3 | ||
11.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 5.8 | 19.9 | M6 | 1.8 | ||
20.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 15 | 6.5 | 21.2 | M8 | 3 | ||
20.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 15 | 6.5 | 20.6 | M6 | 1.8 | ||
11.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 6.5 | 21.2 | M8 | 3 | ||
11.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 6.5 | 20.6 | M6 | 1.8 | ||
20.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 20 | 7.3 | 22 | M8 | 3 | ||
20.12 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 20 | 7.3 | 21.4 | M6 | 1.8 | ||
11.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 7.3 | 22 | M8 | 3 | ||
11.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 7.3 | 21.4 | M6 | 1.8 |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Für dünne Objekte | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Montagewinkel | Feststehend |
Vakuumauslassrichtung | Oberseite |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Schraubanschluss
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser(ø)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften