Saugnapf dünnes Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schnellkopplungsmodell

Saugnapf dünnes Faltenbalgkompaktmodell VPMB-Schnellkopplungsmodell
Ideal for transportation of thin work such as copying paper and vinyl. *CAD data is being revised for this series. Available as soon as modifications are complete.

[Features]
· A wide range of pad sizes, pad materials, and holder shapes are available.
· Adsorption is improved and redundant adhesion has been mitigated by thinning the lip and improving adhesiveness to the work.
· Saves space by downsizing holders (A, B, and E types) for existing vacuum pads.
· As is conventional, the pad section can be replaced without removing the holder from the equipment.
· In addition, it also supports the optional fall prevention valve and pad direct attachment type filter.
· Pad holders have been added for applications requiring "no use of copper-based metals" and "reduced ozone concentrations."
· Copper-based metals are not used for metal parts. HNBR is used as the sealing rubber material.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Abmessungen

Saugnapf - dünner kleiner Modell - VPMB - Eine -Touch Bauform der Aufnahme

Standardtabelle

CodeTube AD
øD
Pad AD
d
BLETube
C
Anschluss
konfig. Code
VPMB8P[5]-180J1.88185.512.58.4-T8
VPMB8P[5]-3J39.4
VPMB10P[5]-180J1.81018.35.88.4
VPMB10P[5]-3J39.4
VPMB15P[5]-180J1.815196.58.4
VPMB15P[5]-3J39.4
VPMB20P[5]-180J1.82019.87.38.4
VPMB20P[5]-3J39.4

Einheit: mm

* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [8] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.

Teilenummer
VPMB8PFS-3J
VPMB8PFS-180J
VPMB8PN-3J
VPMB8PN-180J
VPMB10PFS-3J
VPMB10PFS-180J
VPMB10PN-3J
VPMB10PN-180J
VPMB15PFS-3J
VPMB15PFS-180J
VPMB15PN-3J
VPMB15PN-180J
VPMB20PFS-3J
VPMB20PFS-180J
VPMB20PN-3J
VPMB20PN-180J
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Kautschukgruppe, Werkstoff Farbe Außendurchmesser D
(ø)
Höhe L1
(mm)
Volle Länge B
(mm)
Vakuum-Auslassrohr, Außendurchmesser
(ø)

18.15 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa85.5183

18.15 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa85.5181.8

10.82 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz85.5183

10.82 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz85.5181.8

18.15 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa105.818.33

18.15 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa105.818.31.8

10.82 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz105.818.33

10.82 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz105.818.31.8

19.89 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa156.5193

19.89 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa156.5191.8

11.20 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz156.5193

11.20 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz156.5191.8

19.89 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa207.319.83

19.89 €

1 10 Arbeitstage FluorsilikonkautschukLachsrosa207.319.81.8

11.20 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz207.319.83

11.20 €

1 10 Arbeitstage [Nitrilkautschuk] NitrilkautschukSchwarz207.319.81.8

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Mit Fuß Standard / Haltersatz Gerätefußform Für dünne Objekte Befestigungsmethode Mit Schlitz
Werkstoff Kautschukbasis Umgebungsbedingungen Standard Montagewinkel Feststehend
Vakuumauslassrichtung Horizontal Schraubanschluss M4 × 0.7

Technischer Support