Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Code | Pad AD ⌀ d | B | L | Anschluss konfig. Code |
---|---|---|---|---|
VPME8P[5]-M5[8] | 8 | 8.5 | 5.5 | -T8 |
VPME10P[5]-M5[8] | 10 | 8.8 | 5.8 | |
VPME15P[5]-M5[8] | 15 | 9.5 | 6.5 | |
VPME20P[5]-M5[8] | 20 | 10.3 | 7.3 |
Einheit: mm
* [5] Ersetzt durch Code Gummi Werkstoff . Einzelheiten entnehmen Sie bitte dem Katalog.
* [8] Ersetzt durch " - S3" für -S3-Spezifikation (Kupfer Material für Metall und FKM oder HNBR für Dichtungsteile).
* Pad-Material N und NE sind nicht für den Einsatz in Ozonumgebung geeignet.
* Das Drehmoment einer Trennwand-Befestigungsmutter des Bremsbelaghalters beträgt 1 bis 1,5 Nm.
Teilenummer
|
---|
VPME8PFS-M5 |
VPME8PN-M5 |
VPME10PFS-M5 |
VPME10PFS-M5-S3 |
VPME10PN-M5 |
VPME15PFS-M5 |
VPME15PN-M5 |
VPME20PFS-M5 |
VPME20PN-M5 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kautschukgruppe, Werkstoff | Farbe | Außendurchmesser D (ø) | Höhe L1 (mm) | Volle Länge B (mm) | Werkstoff Metallteile | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 8 | 5.5 | 8.6 | Standardspezifikationen | ||
6.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 8 | 5.5 | 8.6 | Standardspezifikationen | ||
14.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 10 | 5.8 | 8.9 | Standardspezifikationen | ||
16.42 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 10 | 5.8 | 8.9 | Kupferfreie Spezifikation | ||
6.71 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 10 | 5.8 | 8.9 | Standardspezifikationen | ||
15.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 15 | 6.5 | 9.6 | Standardspezifikationen | ||
7.11 € | 1 | 11 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 15 | 6.5 | 9.6 | Standardspezifikationen | ||
15.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | Fluorsilikonkautschuk | Lachsrosa | 20 | 7.3 | 10.4 | Standardspezifikationen | ||
7.11 € | 1 | 10 Arbeitstage | [Nitrilkautschuk] Nitrilkautschuk | Schwarz | 20 | 7.3 | 10.4 | Standardspezifikationen |
Loading...
Mit Fuß | Standard / Haltersatz | Gerätefußform | Für dünne Objekte | Befestigungsmethode | Mit Schlitz |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff | Kautschukbasis | Umgebungsbedingungen | Standard | Montagewinkel | Feststehend |
Vakuumauslassrichtung | Oberseite | Schraubanschluss | M5 × 0.8 | Vakuum-Ablassschraube | M5 × 0.8 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kautschukgruppe, Werkstoff
Farbe
Außendurchmesser D(ø)
Höhe L1(mm)
Volle Länge B(mm)
Werkstoff Metallteile
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften