• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Vakuumfilter Modell Hohe Kapazität nach außen

Vakuumfilter Modell Hohe Kapazität nach außen
  • Mengenrabatt
[Features]
·This uses the cyclone effect and an element to remove dust and water droplets taken in by the vacuum generator (large capacity union type: VFB and VFR).
· The dust case is large, so the instances of maintenance are reduced (large capacity union type: VFR).
· The dust case body can be removed with one touch, so dust is not scattered (large capacity union: VFB).
· This is a filter for a small vacuum, and it is ideal for fields where high cycling vacuum systems are needed (small union: VFU 0&1).
· Enables selection of 2 types of element sizes (filter surface area) for the amount of dust and for replacement of the element.
· Integrates the main body and nipple. Uses PP for the plastic material, and gives a low price.
· Adds VFU1 and 2 / 3 types for applications requiring "no copper-based metal use" and "low concentration ozone measures."

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
VFR20-6
VFR20-8
VFR20-8-W
VFR20-10
VFR20-12
VFR20-12-W
VFR20-16
VFR20-16-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschlussrohr-Ø (metrische Größe, Seite EIN) Farbe

29.30 €

1 12 Arbeitstage ø6Schwarz

30.63 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

ø8Schwarz

29.72 €

1 13 Arbeitstage ø8Spezifikation Hellgrau

32.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

ø10Schwarz

30.47 €

1 5 Arbeitstage ø12Schwarz

27.95 €

1 12 Arbeitstage ø12Spezifikation Hellgrau

34.21 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

ø16Schwarz

33.05 €

1 13 Arbeitstage ø16Spezifikation Hellgrau

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Standard Filtrationsgrad 5 μm Anwendung Ejektor-Entlüftung
Entfernung Gegenstand Staub, Feuchtigkeit Filteraustausch Einsetzbar Anschlussausführung (Eingangsseite) Schnellmontageleitung (in mm)

Technischer Support