• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckverbindungen - Außengewinde, Winkel mit Innengewinde

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
QC3L-3M
QC3L-4M
QC3L-6M
QC4L-3M
QC4L-4M
QC4L-6M
QC6L-3M
QC6L-4M
QC6L-6
QC6L-6M
QC6L-8
QC8L-6
QC8L-8
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø (mm) D
(mm)
Rohraußen-Ø 2
(mm)
Ausführung Haupteinheit

7.11 €

1 11 Arbeitstage 33Mini-Winkelstück

7.11 €

1 11 Arbeitstage 34Mini-Winkelstück

7.64 €

1 11 Arbeitstage 36Mini-Winkelstück

7.11 €

1 11 Arbeitstage 43Mini-Winkelstück

7.11 €

1 12 Arbeitstage 44Mini-Winkelstück

7.64 €

1 11 Arbeitstage 46Mini-Winkelstück

7.64 €

1 11 Arbeitstage 63Mini-Winkelstück

7.64 €

1 11 Arbeitstage 64Mini-Winkelstück

7.78 €

1 11 Arbeitstage 66Standardwinkelstück

7.64 €

1 12 Arbeitstage 66Mini-Winkelstück

8.12 €

1 11 Arbeitstage 68Standardwinkelstück

8.12 €

1 11 Arbeitstage 86Standardwinkelstück

8.14 €

1 11 Arbeitstage 88Standardwinkelstück

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mehrfach Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Satz mit Innen- und Außengewinde
Haupteinheits-Material Kunststoff Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Vakuum / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9

Technischer Support