• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Steckverbindungen - Außengewinde Gerade

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PQ3M-A
PQ4M-A
PQ6-A
PQ6M-A
PQ8-A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSRohraußen-Ø (mm) D
(mm)
Ausführung Haupteinheit

3.38 €

1 10 Arbeitstage -3Ausführung Mini

3.35 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 104Ausführung Mini

3.52 €

1 5 Arbeitstage -6Standardausführung

3.44 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 106Ausführung Mini

3.69 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 108Standardausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Mehrfach Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Kunststoff Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Luft
Ventilstruktur Zweikanal-Ausführung öffnend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Vakuum / Industriemaschinen Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9

Technischer Support