Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
CPP15-6B |
CPP15-6W |
CPP15-8B |
CPP15-8W |
CPP15-10B |
CPP15-10W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Rohraußen-Ø (mm) D (mm) | Farbe | Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt) (mm2) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.48 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Schwarz | 11 | |
3.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 6 | Hellgrau | 11 | ||
2.10 € | 1 | 5 Arbeitstage | 8 | Schwarz | 24 | ||
4.24 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 8 | Hellgrau | 24 | |
3.15 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Schwarz | 23 | |
2.47 € | 1 | 12 Arbeitstage | 10 | Hellgrau | 23 |
Loading...
Ausführung | Standard | Verbindertyp | Mit Schnellkupplungen | Stecker/Buchse | Stecker (Außengewinde) |
---|---|---|---|---|---|
Haupteinheits-Material | Kunststoff | Dichtungswerkstoff | NBR | Zulässige Flüssigkeit | Luft |
Ventilstruktur | Einkanal-Ausführung öffnend/schließend | Betriebsumgebung, Anwendungen | Standard / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion | Betriebstemperaturbereich(℃) | 0::60 |
Betriebsdruckbereich(MPa) | 0::0.9 |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Rohraußen-Ø (mm) D(mm)
Farbe
Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)(mm2)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften