• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Lichtkopplung E3 / E7-Serie, Fassungen mit Schnellkopplungen, Gerade

Lichtkopplung E3 / E7-Serie, Fassungen mit Schnellkopplungen, Gerade
Easily detachable coupling fittings, etc. A Light Coupling E3/E7 Series socket straight with a one-touch coupling—manufactured by Nihon Pisco Co., Ltd.
· Material: brass
· Connection type: male-threaded taper pipe
· Type: standard

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPSE3-4
CPSE7-6
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Rohraußen-Ø (mm) D
(mm)
Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)
(mm2)

10.00 €

1 Versand am selben Tag

Auf Lager

43.3

10.64 €

1 5 Arbeitstage 67.7

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Schnellkupplungen Stecker/Buchse Muffe (Innengewinde)
Haupteinheits-Material Messing Dichtungswerkstoff NBR Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft
Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Vakuum / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60
Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9

Technischer Support