Lichtkopplung E3 / E7-Serie, gerade Steckschraube

Lichtkopplung E3 / E7-Serie, gerade Steckschraube
  • Mengenrabatt
A coupling joint that can be used for easy attachment and removal. PISCO light coupling E3/E7 series plugs (straight screw type).
· Material: Brass.
· Connection type: Male screw type.
· Type: Standard.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
CPPE3-01
CPPE3-M5
CPPE7-01
CPPE7-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Verbindungsschraube M Anschlussgröße (nutzbarer Querschnitt)
(mm2)

1.73 €

1 5 Arbeitstage R1/83

2.10 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

M5 × 0,83

1.91 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage R1/87

1.87 €

1 5 Arbeitstage M5 × 0,87

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Standard Verbindertyp Mit Gewinde Stecker/Buchse Stecker (Außengewinde)
Haupteinheits-Material Messing Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft Ventilstruktur Einkanal-Ausführung öffnend/schließend
Betriebsumgebung, Anwendungen Standard / Vakuum / Industriemaschinen / Ausrüstungen zur Halbleiterproduktion Betriebstemperaturbereich(℃) 0::60 Betriebsdruckbereich(MPa) 0::0.9

Technischer Support