Edelstahl ungleiche Durchmesser T-Stück Armatur mit Gewinde

Edelstahl ungleiche Durchmesser T-Stück Armatur mit Gewinde
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Material: EN 1.4308 Equiv., Oberflächenbehandlung: Keine, Verwendete Medien: Wasser/Luft/Dampf/Gas/Öl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PRT(1)-10A
PRT(1)-15A
PRT(1)-20A
PRT(1)-25A
PRT(1)-32A
PRT(1)-40A
PRT(1)-50A
PRT(2)-15A
PRT(2)-20A
PRT(2)-25A
PRT(2)-32A
PRT(2)-40A
PRT(2)-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
RoHSGewinde-Nenn-Ø M1 Gewinde-Nenn-Ø M2 Nominal of Thread 3(Different Diameters or Different Type Screw)

7.78 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-3/8B (10A)3/8B (10A)1/4B (8A)

9.02 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1/2B (15A)1/2B (15A)3/8B (10A)

15.97 €

3 5 Arbeitstage -3/4B (20A)3/4B (20A)1/2B (15A)

17.39 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

-1B (25A)1B (25A)3/4B (20A)

36.38 €

1 5 Arbeitstage -1 1/4B (32A)1 1/4B (32A)1B (25A)

41.64 €

1 5 Arbeitstage -1 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1 1/4B (32A)

63.90 €

1 5 Arbeitstage -2B (50A)2B (50A)1 1/2B (40A)

11.24 €

5 Verfügbar 6 Arbeitstage 101/2B (15A)1/2B (15A)1/4B (8A)

16.39 €

3 Verfügbar 6 Arbeitstage 103/4B (20A)3/4B (20A)3/8B (10A)

17.09 €

1 Verfügbar Versand am selben Tag

Auf Lager

101B (25A)1B (25A)1/2B (15A)

32.76 €

1 8 Arbeitstage 101 1/4B (32A)1 1/4B (32A)3/4B (20A)

37.50 €

1 8 Arbeitstage 101 1/2B (40A)1 1/2B (40A)1B (25A)

57.94 €

1 8 Arbeitstage 102B (50A)2B (50A)1 1/4B (32A)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Gewinde Unterschiedlicher Ø Anschlussform T-Stück
Werkstoff EN 1.4308 Äquiv. Anschlussgewinde, Ausführung M1 Rc Anschlussgewinde, Ausführung M2 Rc
Types of Screw 3 (When Different Dia. or Different Type Screw) Rc Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -29::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA Bestelleinheit(Stück) 1

Technischer Support