Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
PK-15A |
PK-25A |
PK-40A |
PK-50A |
PK-100A |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Gewinde-Nenn-Ø M1 | Bestelleinheit (Stück) | |
---|---|---|---|---|---|---|
2.68 € | 100 | 5 Arbeitstage | 1/2B (15A) | 100 | ||
4.02 € | 1 | 5 Arbeitstage | 1B (25A) | 1 | ||
6.54 € | 80 | 7 Arbeitstage | 1 1/2B (40A) | 80 | ||
8.85 € | 1 | 5 Arbeitstage | 2B (50A) | 1 | ||
42.75 € | 10 | 7 Arbeitstage | 4B (100A) | 10 |
Loading...
Ausführung | Anschluss | Verbindungsausführung | Gewinde⇔Stahlrohr | Anschlussform | Einfachnippel |
---|---|---|---|---|---|
Anschlussgewinde, Ausführung M1 | R | Max. Betriebsdruck(MPa) | 2 | Zulässige Flüssigkeit | Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl |
Oberflächenbehandlung | NA | Betriebstemperaturbereich(°C) | -29::120 | Bereiche des max. Betriebsdrucks | Maximal 2,0 MPa |
Kunststoff-Innenauskleidung | NA |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Gewinde-Nenn-Ø M1
Bestelleinheit(Stück)
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften