• Hinweis auf planmäßige Wartung: Diese Seite wird auf Grund von Wartungsarbeiten in der Zeit von 3:00 21/4/2024 bis 0:00 (CET) 22/4/2024 nicht verfügbar sein. Wir entschuldigen uns vielmals für die Unannehmlichkeiten.

Einseitige, lange Edelstahl-Nippelarmatur - mit Gewinde

Einseitige, lange Edelstahl-Nippelarmatur - mit Gewinde
  • Mengenrabatt
[Merkmale] Material: EN 1.4301 Equiv. (gesintert)TP, Oberflächenbehandlung: Keine, Verwendete Medien: Wasser/Luft/Dampf/Gas/Öl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
PK50L-8A
PK75L-10A
PK100L-10A
PK100L-15A
PK100L-40A
PK150L-20A
PK150L-40A
PK200L-50A
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Gewinde-Nenn-Ø M1 Gegenüberliegend
(mm)
Bestelleinheit
(Stück)

2.52 €

1 5 Arbeitstage 1/4B (8A)501

3.47 €

1 Verfügbar 5 Arbeitstage 3/8B (10A)751

4.09 €

1 5 Arbeitstage 3/8B (10A)1001

4.28 €

1 5 Arbeitstage 1/2B (15A)1001

13.97 €

30 12 Arbeitstage 1 1/2B (40A)10030

8.42 €

1 12 Arbeitstage 3/4B (20A)15030

19.61 €

15 7 Arbeitstage 1 1/2B (40A)15015

28.87 €

5 7 Arbeitstage 2B (50A)2005

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Anschluss Verbindungsausführung Gewinde⇔Stahlrohr Anschlussform Einfachnippel
Anschlussgewinde, Ausführung M1 R Max. Betriebsdruck(MPa) 2 Zulässige Flüssigkeit Wasser / Luft / Dampf / Gas / Öl
Oberflächenbehandlung NA Betriebstemperaturbereich(°C) -29::120 Bereiche des max. Betriebsdrucks Maximal 2,0 MPa
Kunststoff-Innenauskleidung NA

Technischer Support