Hersteller-Teilenummer: RLM101710
Marke: NSK
Preis: 10.64 €
Lieferzeit: Versand am selben Tag
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
RLM101710
Laufring, Form | Nadelrolle | Lastrichtung | Radial | Außenring | Mit Außenring |
---|---|---|---|---|---|
Innendurchmesser(mm) | 10 | Außendurchmesser(mm) | 17 | Breite(mm) | 10 |
Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Präzision (JIS) | Güte 0 | Anzahl der Laufringzeilen | Einreihig |
Größe Standards | Metrisches System | Spezifikationen | Standard | Lagerkugeln, Material | Stahl |
Außenring, Ausführung | Flach | Halterung | Stanzen | Drehzahl(1/min) | 22000 |
Tragzahl, dynamische Bewertung(N) | 5350 | Statische Tragzahl (N)(N) | 4650 | Abdichtende Struktur | NA |
Innenring | Kein Innenrad | Internes Symbol | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Nadellager / starke Ausführung / RL, die Teilenummer ist RLM101710.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer RLM101710.
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften