Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Innendurchmesser (mm) | Außendurchmesser (mm) | Breite (mm) | Werkstoff Ringe | Werkstoff Kugeln | Dynamische Tragzahl (N) | Max. zulässige Drehzahl (1/min) | Statische Tragzahl (N) | Abstandhinweis | Wellenbohrungskonfig. | Symbol Halter | Symbol für Lagerring-Form | Internes Symbol | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9.20 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 5550 | 22000 | 1190 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
53.44 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 10 | 30 | 9 | Edelstahl | Edelstahl | 5550 | 22000 | 1190 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
9.49 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 5700 | 22000 | 1270 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
48.60 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 12 | 32 | 10 | Edelstahl | Edelstahl | 5700 | 22000 | 1270 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
9.87 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 15 | 35 | 11 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 7600 | 18000 | 1750 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
11.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 17 | 40 | 12 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 8000 | 16000 | 2010 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
58.46 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 40 | 12 | Edelstahl | Edelstahl | 8000 | 16000 | 2010 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | |
13.64 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 10000 | 14000 | 2610 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | |
78.42 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 47 | 14 | Edelstahl | Edelstahl | 10000 | 14000 | 2610 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | |
13.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 20 | 47 | 14 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 10000 | 14000 | 2610 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
14.90 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 52 | 15 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 12200 | 12000 | 3300 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | |
100.30 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 25 | 52 | 15 | Edelstahl | Edelstahl | 12200 | 12000 | 3300 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | |
17.62 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 16 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 15800 | 10000 | 4650 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
18.19 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 30 | 62 | 16 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 15800 | 10000 | 4650 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
20.46 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 17 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 15900 | 8500 | 5100 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
20.96 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | 35 | 72 | 17 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 15900 | 8500 | 5100 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
23.87 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 40 | 80 | 18 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 19300 | 7500 | 6500 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
23.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 80 | 18 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 19300 | 7500 | 6500 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
28.76 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45 | 85 | 19 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 22000 | 7100 | 7350 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
26.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 45 | 85 | 19 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 22000 | 7100 | 7350 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
27.98 € | 1 | Verfügbar | 5 Arbeitstage | 10 | 50 | 90 | 20 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 22800 | 6300 | 8100 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | |
29.08 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 50 | 90 | 20 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 22800 | 6300 | 8100 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
31.06 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 55 | 100 | 21 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 26900 | 6000 | 10000 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | |
37.85 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 55 | 100 | 21 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 26900 | 6000 | 10000 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
33.92 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 60 | 110 | 22 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 30500 | 5300 | 11500 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
37.78 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 60 | 110 | 22 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 30500 | 5300 | 11500 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
46.87 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 65 | 120 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 31000 | 4800 | 12500 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
48.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 65 | 120 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 31000 | 4800 | 12500 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
48.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 65 | 120 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 31000 | - | - | C4 | Zylinderbohrung | NA | K | NA | ||
52.44 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 70 | 125 | 24 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 35000 | 4800 | 13800 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
55.93 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 75 | 130 | 25 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 39000 | 4300 | 15700 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
63.49 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 75 | 130 | 25 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 39000 | 4300 | 15700 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
69.36 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | 140 | 26 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 40000 | 4000 | 17000 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
56.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 80 | 140 | 26 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 40000 | 4000 | 17000 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
82.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 85 | 150 | 28 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 49500 | 3800 | 20800 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
71.38 € | 20 | 10 Arbeitstage | 10 | 85 | 150 | 28 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 49500 | 3800 | 20800 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
105.17 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 90 | 160 | 30 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 57500 | 3600 | 23500 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
85.70 € | 20 | 10 Arbeitstage | 10 | 90 | 160 | 30 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 57500 | 3600 | 23500 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
102.91 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 95 | 170 | 32 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 64000 | 3400 | 27100 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
114.94 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 95 | 170 | 32 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 64000 | 3400 | 27100 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
118.38 € | 20 | 10 Arbeitstage | 10 | 100 | 180 | 34 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 69500 | 3200 | 29700 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
94.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 100 | 180 | 34 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 69500 | 3200 | 29700 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
119.47 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | 105 | 190 | 36 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 75000 | - | - | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
154.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 110 | 200 | 38 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 87000 | - | - | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
154.61 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 110 | 200 | 38 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 87000 | - | - | NA | Zylinderbohrung | NA | K | NA | ||
10.13 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 6 | 19 | 6 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 2530 | - | - | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
11.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 7 | 22 | 7 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 2750 | - | - | NA | Zylinderbohrung | W | NA | A | ||
15.50 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 9 | 26 | 8 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 4150 | - | - | NA | Zylinderbohrung | W | NA | A | |
10.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 10 | 35 | 11 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 7350 | 20000 | 1620 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
12.09 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 12 | 37 | 12 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 9650 | 18000 | 2160 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | |
14.89 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 15 | 42 | 13 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 9700 | 16000 | 2290 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | |
14.44 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 17 | 47 | 14 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 12700 | 14000 | 3200 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
16.64 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 20 | 52 | 15 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 12600 | 12000 | 3350 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
21.77 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | 25 | 62 | 17 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 18200 | 10000 | 5000 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
26.05 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 30 | 72 | 19 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 21400 | 8500 | 6300 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
26.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 30 | 72 | 19 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 21400 | 8500 | 6300 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
28.97 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | 35 | 80 | 21 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 25300 | 7500 | 7850 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
28.74 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 35 | 80 | 21 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 25300 | 7500 | 7850 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA | ||
32.46 € | 1 | 15 Arbeitstage | 10 | 40 | 90 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 29800 | 6700 | 9700 | NA | Zylinderbohrung | NA | NA | NA | ||
32.46 € | 1 | 10 Arbeitstage | 10 | 40 | 90 | 23 | [Stahl] Stahl | [Stahl] Stahl | 29800 | 6700 | 9700 | NA | Kegelförmige Bohrung | NA | NA | NA |
Loading...
der Bauform | Pendelkugellager | Ausführung | Offen | Ausführung Außenring | Flach |
---|---|---|---|---|---|
Umgebungsbedingungen | Standard | Maßeinheit | Metrisches System | Präzision (JIS) | Güte 0 |
Lastrichtung | Radial | Anzahl der Kugelreihen | Zweireihig | Halterung | Stanzen |
Außenring | Mit Außenring | Symbol Präzisionskategorie | NA | Symbol Werkstoff | NA |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(mm)
Außendurchmesser(mm)
Breite(mm)
Werkstoff Ringe
Werkstoff Kugeln
Dynamische Tragzahl(N)
Abstandhinweis
Wellenbohrungskonfig.
Symbol Halter
Symbol für Lagerring-Form
Internes Symbol
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften