Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | RoHS | Laufring, Form | ID d (mm) | Aussen - D (mm) | Breite B (mm) | Halterung | Tragzahl, dynamische Bewertung (N) | Tragzahl, dynamische Bewertung (Ca) (N) | Tragzahl, statische Bewertung (Coa) (N) | Lagerring | Symbol Lagerspiel | Wellenbohrungskonfig. | Art des Momi-Anfasens | Symbol für Lagerring-Form | Anzahl der Umdrehungen (1/min) | Serie | JAN-Code | Bestellnummer | Gewicht (g) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85.59 € | 1 | 5 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 40 | 90 | 23 | Stanzen | 88000 | - | - | - | NA | Zylinderbohrung | - | - | 4900 | Ausführung C | - | - | - | ||
80.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 40 | 90 | 23 | Stanzen | 88000 | - | - | - | C3 | Zylinderbohrung | - | - | 4900 | Ausführung C | - | - | - | ||
80.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 40 | 90 | 23 | Stanzen | 88000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 4900 | Ausführung C | - | - | - | ||
80.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 40 | 90 | 23 | Stanzen | 88000 | - | - | - | NA | Kegelförmige Bohrung | - | - | 4900 | Ausführung C | - | - | - | ||
84.68 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 45 | 100 | 25 | Stanzen | 102000 | - | - | - | NA | Zylinderbohrung | - | - | 4400 | Ausführung C | - | - | - | ||
90.97 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 45 | 100 | 25 | Stanzen | 102000 | - | - | - | NA | Kegelförmige Bohrung | - | - | 4400 | Ausführung C | - | - | - | ||
102.54 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 50 | 110 | 27 | Stanzen | 118000 | - | - | - | NA | Zylinderbohrung | - | - | 4000 | Ausführung C | - | - | - | ||
93.84 € | 1 | 11 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 50 | 110 | 27 | Stanzen | 118000 | - | - | - | NA | Kegelförmige Bohrung | - | - | 4000 | Ausführung C | - | - | - | ||
99.77 € | 1 | 10 Arbeitstage | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 55 | 120 | 29 | Momi-Anfasen | 145000 | - | - | - | NA | Zylinderbohrung | - | - | 3700 | Ausführung 213 | - | - | - | ||
136.07 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 65 | 140 | 33 | Momi-Anfasen | 194000 | - | - | - | NA | Zylinderbohrung | - | - | 3100 | Ausführung 213 | - | - | - | ||
122.29 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 75 | 160 | 37 | Momi-Anfasen | 239000 | - | - | - | NA | Zylinderbohrung | - | - | 2700 | Ausführung 213 | - | - | - | ||
118.74 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 75 | 160 | 37 | Momi-Anfasen | 239000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | C3 | Zylinderbohrung | - | - | 2700 | Ausführung 213 | - | - | - | ||
99.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 80 | 170 | 39 | Momi-Anfasen | 260000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | C3 | Zylinderbohrung | - | - | 2500 | Ausführung 213 | - | - | - | ||
127.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 85 | 180 | 41 | Momi-Anfasen | 289000 | - | - | - | NA | Zylinderbohrung | - | - | 2400 | Ausführung 213 | - | - | - | ||
127.02 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 85 | 180 | 41 | Momi-Anfasen | 289000 | - | - | - | NA | Kegelförmige Bohrung | - | - | 2400 | Ausführung 213 | - | - | - | ||
177.33 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 90 | 190 | 43 | Momi-Anfasen | 320000 | - | - | - | NA | Zylinderbohrung | - | - | 2300 | Ausführung 213 | - | - | - | ||
274.01 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 100 | 215 | 47 | Momi-Anfasen | 370000 | - | - | - | NA | Zylinderbohrung | - | - | 2000 | Ausführung 213 | - | - | - | ||
62.67 € | 1 | Verfügbar |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 25 | 52 | 18 | Stanzen | 57300 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut (W33: Europäische Spezifikationen) | NA | Zylinderbohrung | - | - | 10400 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | |
68.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 30 | 62 | 20 | Stanzen | 75700 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut (W33: Europäische Spezifikationen) | NA | Zylinderbohrung | - | - | 8800 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
80.98 € | 1 | 5 Arbeitstage | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 50 | 90 | 23 | Stanzen | 130000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 5700 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
80.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 50 | 90 | 23 | Stanzen | 130000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | C3 | Zylinderbohrung | - | - | 5700 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
79.70 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 55 | 100 | 25 | Stanzen | 155000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 5300 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
101.63 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 60 | 110 | 28 | Stanzen | - | - | - | - | NA | Zylinderbohrung | - | - | - | Ausführung B (Standard) | 4547359799309 | 214-1949 | 1150 | ||
95.40 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 60 | 110 | 28 | Stanzen | 187000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 4800 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
100.53 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 65 | 120 | 31 | Stanzen | 226000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | K: Kegelbohrung mit 1/12 des Innendurchmessers eines Standard-Kegels | 4400 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
106.25 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 70 | 125 | 31 | Stanzen | 235000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 4100 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
109.24 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 75 | 130 | 31 | Stanzen | 244000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 4000 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
108.76 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 75 | 130 | 31 | Stanzen | 244000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Kegelförmige Bohrung | - | K: Kegelbohrung mit 1/12 des Innendurchmessers eines Standard-Kegels | 4000 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
110.10 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 80 | 140 | 33 | Stanzen | 278000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 3700 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
216.86 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 110 | 200 | 53 | Stanzen | 602000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Kegelförmige Bohrung | - | K: Kegelbohrung mit 1/12 des Innendurchmessers eines Standard-Kegels | 2600 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
248.85 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 120 | 215 | 58 | Stanzen | 688000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | K: Kegelbohrung mit 1/12 des Innendurchmessers eines Standard-Kegels | 2400 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
248.85 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 120 | 215 | 58 | Stanzen | 688000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Kegelförmige Bohrung | - | - | 2400 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
290.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 130 | 230 | 64 | Stanzen | 808000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 2200 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
274.01 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 130 | 230 | 64 | Stanzen | 808000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Kegelförmige Bohrung | - | - | 2200 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
290.54 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 130 | 230 | 64 | Momi-Anfasen | 570000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | C3 | Kegelförmige Bohrung | - | - | 2200 | ULTAGE, Ausführung EM | - | - | - | ||
337.62 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 140 | 250 | 68 | Stanzen | 912000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 2000 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
337.62 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 140 | 250 | 68 | Stanzen | 912000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Kegelförmige Bohrung | - | - | 2000 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
464.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 150 | 270 | 73 | Stanzen | 1080000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 1800 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
464.12 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 150 | 270 | 73 | Stanzen | 1080000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Kegelförmige Bohrung | - | - | 1800 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
2,058.24 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 240 | 440 | 120 | Stanzen | 1940000 | - | - | - | C3 | Kegelförmige Bohrung | Hochzugfestes Messing | - | 920 | Ausführung B (Standard) | - | - | - | ||
4,061.57 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 280 | 500 | 130 | Stanzen | 2310000 | - | - | - | C3 | Zylinderbohrung | Hochzugfestes Messing | - | 770 | Ausführung B (Standard) | - | - | - | ||
68.34 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 40 | 90 | 33 | Stanzen | 169000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 5400 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
94.11 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 55 | 120 | 43 | Stanzen | 296000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 3900 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
104.16 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 60 | 130 | 46 | Stanzen | 340000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 3600 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
149.38 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 65 | 140 | 48 | Stanzen | 369000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 3300 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
137.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 70 | 150 | 51 | Stanzen | 420000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 3000 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
148.51 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 75 | 160 | 55 | Stanzen | 491000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 2900 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
167.56 € | 1 |
Versand am selben Tag
Auf Lager | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 80 | 170 | 58 | Stanzen | 541000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 2700 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
266.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 100 | 215 | 73 | Stanzen | 827000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 2100 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
266.10 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 100 | 215 | 73 | Stanzen | 827000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Kegelförmige Bohrung | - | - | 2100 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
420.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 110 | 240 | 80 | Stanzen | 975000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 2000 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
420.99 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 110 | 240 | 80 | Momi-Anfasen | 975000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Kegelförmige Bohrung | - | - | 2000 | ULTAGE, Ausführung EM | - | - | - | ||
442.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 120 | 260 | 86 | Stanzen | 1170000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 1800 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
442.55 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 120 | 260 | 86 | Stanzen | 1170000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Kegelförmige Bohrung | - | - | 1800 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
467.71 € | 1 | 9 Arbeitstage | - | Selbstausrichtendes Rollenlager | 130 | 280 | 93 | Stanzen | 1330000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 1600 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
436.88 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 130 | 280 | 93 | Stanzen | 1330000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | C3 | Zylinderbohrung | - | - | 1600 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
235.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 140 | 210 | 53 | Stanzen | 597000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Zylinderbohrung | - | - | 2100 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
215.98 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 140 | 210 | 53 | Stanzen | 597000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | C3 | Zylinderbohrung | - | - | 2100 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
235.19 € | 1 | 8 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 140 | 210 | 53 | Stanzen | 597000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | NA | Kegelförmige Bohrung | - | - | 2100 | ULTAGE, Ausführung EA | - | - | - | ||
213.10 € | 1 | 9 Arbeitstage | 10 | Selbstausrichtendes Rollenlager | 140 | 210 | 53 | Momi-Anfasen | 405000 | - | - | Mit Schmierbohrung, Schmiernut | C3 | Zylinderbohrung | - | - | 1700 | ULTAGE, Ausführung EM | - | - | - |
Loading...
Lastrichtung | Radial | Innerer/äußerer Ring, Material | Stahl | Anzahl der Laufringzeilen | Zweireihig |
---|---|---|---|---|---|
Größe Standards | Metrisches System | Spezifikationen/Umwelt | Standard | Lagerkugeln, Material | Stahl |
Außenring, Ausführung | Flach |
Konfigurieren
Lagerbestand
Basiseigenschaften
Laufring, Form
ID d(mm)
Aussen - D(mm)
Breite B(mm)
Halterung
Lagerring
Symbol Lagerspiel
Wellenbohrungskonfig.
Art des Momi-Anfasens
Symbol für Lagerring-Form
Anzahl der Umdrehungen(1/min)
Serie
Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften