Hersteller-Teilenummer: UCPG206D1
Marke: NTN
Preis: 149.52 €
Lieferzeit: 9 Arbeitstage
Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
UCPG206D1
Ausführung | Lagereinheit | Ausführung - Lagereinheit | Stehlager-Ausführung | [d] Durchmesser - Wellenbohrung(mm) | 30 |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff - Lagergehäuse | Stahl | Form - Lagerinnendurchmesser | Zylinderbohrung - Stellschraube | Ausführung - Lagerblock | Standard |
[H] Höhe - Montage(mm) | 42.9 | Oberflächenbehandlung | NA | Tragzahl - dynamische(N) | 19500 |
Tragzah - statisch(N) | 11300 | Ausführung mit geschlossener Abdeckung | NA | Dichtung | NA |
Schmierung | Ausführung mit Schmierbedarf | Temperaturmerkmale | Standard |
Sie befinden sich auf der Seite für Walzstahl Stehlager-Einheiten für Allgemeine Struktur, die Teilenummer ist UCPG206D1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer UCPG206D1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften